(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

混綿軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

混綿軍手

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円

【特長】・厚手で丈夫な5本編、720g目付の軍手です【用途】・一般作業

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286001629
  • トラスココード:
    825-9340
  • 質量(g):
    750
  • 材質1:
    ポリエステル・綿・その他
  • 全長(cm):
    23
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    生成
  • リストカラー:
    ブラウン

Loading...

製品特長・仕様

混綿軍手 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズフリーゲージ7
JANコード4969286001629トラスココード825-9340
質量(g)750材質1ポリエステル・綿・その他
全長(cm)23厚さ(mm)2
手のひら周り(cm)20中指長さ(cm)8
生成リストカラーブラウン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

162

1個

768( 845円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手で丈夫な5本編、720g目付の軍手です
【用途】
・一般作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

混綿軍手の型番162のページです。
型番162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

混綿軍手

混綿軍手

    福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

    福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

      福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

      福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

        日本一チューリップ軍手

        日本一チューリップ軍手

          純綿極厚地9本編み(10双入)

          純綿極厚地9本編み(10双入)

            ハイパーレスキューアラミド

            ハイパーレスキューアラミド

              純綿軍手 白馬印

              純綿軍手 白馬印

                15Gインナーグローブ 5双組

                15Gインナーグローブ 5双組

                  TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

                  TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

                    ハンドペット

                    ハンドペット

                      綿特軍手

                      綿特軍手

                        ベストフィット下履き手袋

                        ベストフィット下履き手袋

                          軍手極上いのしし (12双入)

                          軍手極上いのしし (12双入)

                            メーカー 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 768円 237円 236円 758円 1,953円 827円 1,641円 894円 50円 157円 708円 1,276円 1,156円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   2日目  
                            サイズ フリー L M フリー L - フリー - フリー フリー フリー - L
                            ゲージ 7 - - 7 - - 7 15 - 10 - 15 -
                            JANコード 4969286001629 - - 4969286001278 - - 4969286010003 - - - - - -
                            トラスココード 825-9340 - - 825-9339 - - 335-1238 - - - - - -
                            質量(g) 750 - - 600 - - 1000 - - - - - -

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト