(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蝶プラ ロート12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蝶プラ ロート12

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【特長】・液体の移し替えに便利です。【商品仕様】・136×118×111Hmm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 外径(mm):
    119
  • 高さ(mm):
    111
  • 足径(mm):
    12
  • 足長(mm):
    43
  • トラスココード:
    135-4163
  • JANコード:
    4904881160180
  • 質量(g):
    32.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160180

10

2個

150( 165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の移し替えに便利です。
【商品仕様】
・136×118×111Hmm(φ118)
・蝶プラ ロート12
・JANコード:4904881160180
・質量:32g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ ロート12の型番160180のページです。
型番160180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶プラ ロート12

蝶プラ ロート12

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC

      メーカー 蝶プラ工業 サーモフィッシャーサイエンティフィック
      通常価格 150円 13,655円
      通常出荷日 1日目   6日目~  
      商品タイプ ロート -
      外径(mm) 119 -
      高さ(mm) 111 -
      足径(mm) 12 -
      足長(mm) 43 -

      蝶プラ ロート12のレビュー

      評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
      移し替え用
      評価 3.0満足度:3.02023/04/17
      材料の移し替えを行うときに使用しています。コストパフォーマンスが良く選定しました。機能的にも問題なく使えています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      液体の移し替え
      評価 4.0満足度:4.02022/06/20
      注ぎ口が広く使いやすいのでとてもいいです。
      他社品で同じようなものが無い為、こちらをお購入しました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ロートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました