(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D40間仕切用ランナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

D40間仕切用ランナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,445円
税込単価
2,690円

【特長】・ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が20kgでも走行はスム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 詳細タイプ:
    カーテンレール
  • 適合レール:
    D40レール
  • トラスココード:
    135-5353
  • JANコード:
    4909055403285
  • 質量(g):
    86.000
  • 材質1:
    ダイカスト(クロームメッキ)
  • 材質2:
    ダイカスト
  • 寸法(mm):
    98~115×23×19.5
  • レール下端からカン下寸法(mm):
    29.5
  • 許容荷重(kg):
    30
  • 高さ(mm):
    96
  • 品名:
    間仕切用ランナー

(i)ご注意

  • D40、隙間シートレールに使用いただけます。 耐荷重20kg以上では使用しないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15T28

1個

2,445( 2,690円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が20kgでも走行はスムーズです。
・間仕切ポールの取付けに便利です。
・ポールを取付けてからの高さの微調整が可能です。
【用途】
・カーテンやシート等を吊下げてレールを走行。

(i)ご注意

  • D40、隙間シートレールに使用いただけます。 耐荷重20kg以上では使用しないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D40間仕切用ランナーの型番15T28のページです。
型番15T28に関する仕様情報を記載しております。

D40間仕切用ランナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました