(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:159-25X25
包装用布テープ No.159 ホウソウヨウヌノテープ NO.159

包装用布テープ No.159 159-25X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
177円
税込単価
195円

【特長】・軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した包装用布テープです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください。●電気絶縁用に使用しないでください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

型番

159-25X25 解除

Loading...

159-25X25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質2
引張強度(N/10mm)
引張強度(N/25mm)
材質1
質量(g)
テープカット条件
最大テープ外径(mm)
紙管サイズ(mm)
筆記可否
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

159-25X25

25
-
134-6984
粘着剤:ゴム系
58.84
147.1
基材:特殊織物
160.000
手で切れる
120
内径76
油性ペンは可

1個

177( 195円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した包装用布テープです。
【用途】
・包装用途に。
【材質】
・基材:特殊織物
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください。●電気絶縁用に使用しないでください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

Loading...

159-25X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

包装用布テープ No.159の型番159-25X25のページです。
型番159-25X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用布テープ No.159

包装用布テープ No.159

    包装用布テープ No.1590(単品)

    包装用布テープ No.1590(単品)

      布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

      布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

        ニトムズ 布粘着75025

        ニトムズ 布粘着75025

          包装用布テープ No.159 長さ25m

          包装用布テープ No.159 長さ25m

            No.6200 包装用布粘着テープ

            No.6200 包装用布粘着テープ

              包装用布テープ No.1590(パック)

              包装用布テープ No.1590(パック)

                No.3350 布テープ

                No.3350 布テープ

                  布テープ(重梱包用)

                  布テープ(重梱包用)

                    オリーブテープ No.141 布粘着テープ

                    オリーブテープ No.141 布粘着テープ

                      包装用布粘着テープ No.357

                      包装用布粘着テープ No.357

                        布テープ ハンディクロス No.451

                        布テープ ハンディクロス No.451

                          No.8015 梱包用布粘着テープ

                          No.8015 梱包用布粘着テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 ニチバン nitoms 寺岡製作所 カモ井加工紙 寺岡製作所 マクセルスリオンテック ミスミ 寺岡製作所 リンレイテープ オカモト 古藤工業
                            通常価格 177円 259円 282円 234円 240円 20,407円 8,370円 10,885円 10,830円 428円 392円 188円 286円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ダンボール色 ダンボール色 - - - ブラウン ダンボール色 ダンボール色 / イエロー ブラウン - ブラウン ホワイト・クリーム ブラウン
                            テープ長さ(m) 25 - 25 25 25 25 - 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.23 0.2 0.2 0.33 0.23 0.21 0.2 0.23 0.3 0.37 0.23 0.2 0.2
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系
                            粘着力 8.53N/25mm 7.7N/25mm - 3 - 2.40N/10mm 7.70N/25mm 7.84N/10mm 11.6N/25mm 10.79N/25mm 7.21N/10mm - 11.0N/25mm

                            包装用布テープ No.159のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            159-100X25
                            159-50X25
                            159-75X25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質2 引張強度(N/10mm) 引張強度(N/25mm) 材質1 質量(g) テープカット条件 最大テープ外径(mm) 紙管サイズ(mm) 筆記可否

                            612円

                            ( 673円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100-----------

                            326円

                            ( 359円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            504964833159501134-6980粘着剤:ゴム系58.84147.1基材:特殊織物336.000手で切れる120内径76油性ペンは可

                            483円

                            ( 531円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            75-134-5482粘着剤:ゴム系58.84147.1基材:特殊織物480.000手で切れる120内径76油性ペンは可

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました