(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1590-75X25
包装用布テープ No.1590(単品) ポリプロピレンテープ

包装用布テープ No.1590(単品) 1590-75X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
487円
税込単価
536円

【特長】・軽くてコンパクトな包装用布テープです。【用途】・包装用途に。【材質】...

詳細情報を確認する

型番

1590-75X25 解除

Loading...

1590-75X25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
単品/パック
JANコード
トラスココード
材質2
引張強度(N/10mm)
材質1
基材詳細
質量(g)
仕様
テープカット条件
最大テープ外径(mm)
紙管サイズ(mm)
筆記可否
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1590-75X25

75
25
単品
-
134-6972
粘着剤:ゴム系
58.84
基材:特殊織物
基材:特殊織物
472.000
-
手で切れる
-
内径76
油性ペンは可
-
-

1個

487( 536円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてコンパクトな包装用布テープです。
【用途】
・包装用途に。
【材質】
・基材:特殊織物
・粘着剤:ゴム系

Loading...

1590-75X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装用布テープ No.1590(単品)の型番1590-75X25のページです。
型番1590-75X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用布テープ No.1590(単品)

包装用布テープ No.1590(単品)

    オリーブテープ No.145 布粘着テープ

    オリーブテープ No.145 布粘着テープ

      メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所
      通常価格 259円 571円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      ダンボール色 -
      テープ厚(mm) 0.2 0.31
      粘着剤 ゴム系 ゴム系
      粘着力 7.7N/25mm 10.79N/25mm
      引張強度(N/25mm) 147.1 186.3

      包装用布テープ No.1590(単品)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1590-100X25
      1590-50X25
      1590-50X25-NP
      1590-50X50
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?テープ幅
      (mm)
      テープ長さ
      (m)
      単品/パック JANコード トラスココード 材質2 引張強度(N/10mm) 材質1 基材詳細 質量(g) 仕様 テープカット条件 最大テープ外径(mm) 紙管サイズ(mm) 筆記可否 特長

      554円

      ( 609円 )
      1個 あり

      4日目

      -10025単品-134-7011粘着剤:ゴム系58.84基材:特殊織物基材:特殊織物620.000-手で切れる117内径76油性ペンは可-

      318円

      ( 350円 )
      1個 あり

      1日目

      105025-4964833159020419-6066---基材:特殊織物315.000手で切断可能----軽くてコンパクトな包装用布テープです。

      259円

      ( 285円 )
      1個 あり

      4日目

      -5025単品-134-6971粘着剤:ゴム系58.84基材:特殊織物基材:特殊織物315.000ノンパッケージ手で切れる-内径76油性ペンは可-

      618円

      ( 680円 )
      1個 あり

      1日目

      105050-4964833159051419-6074粘着剤:ゴム系-基材:特殊織物基材:特殊織物620.000手で切断可能----軽くてコンパクトな包装用布テープです。

      布テープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました