(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ニューエルバーマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:402-149-BR
ミヅシマ ニューエルバーマット ミヅシマ ニューエルバーマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,629円
税込単価
18,292円

【特長】・シャープな葉先で水はけがよく、土や砂が流れやすい様工夫しています。【...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    エチレン酢酸ビニール

型番

402-149-BR 解除

Loading...

商品情報を表示

402-149-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

402-149-BR

玄関マット
シートタイプ
ブラウン
4964079008113
802-0247
4500
-
-
20

1個

16,629( 18,292円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな葉先で水はけがよく、土や砂が流れやすい様工夫しています。
【用途】
・水や土の多い場所
・学校
・工場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ニューエルバーマット の型番402-149-BRのページです。
型番402-149-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ニューエルバーマット

ミヅシマ ニューエルバーマット

    ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ

    ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ

      ミヅシマ フレッシュラインマット

      ミヅシマ フレッシュラインマット

        テラマットダイヤ

        テラマットダイヤ

          VCハードマットN

          VCハードマットN

            テラマット ダイヤ コーヒー

            テラマット ダイヤ コーヒー

              エバック クロスハードマット(玄関マット)

              エバック クロスハードマット(玄関マット)

                ユニクリーンマット

                ユニクリーンマット

                  ミヅシマ ジョイントラインマット

                  ミヅシマ ジョイントラインマット

                    ミヅシマ ノーマッドマットスタンダードクッション

                    ミヅシマ ノーマッドマットスタンダードクッション

                      ワイヤーマット

                      ワイヤーマット

                        エバック ライナーハードマット(屋外用マット)

                        エバック ライナーハードマット(屋外用マット)

                          屋外用マット(エバックサンステップマット)

                          屋外用マット(エバックサンステップマット)

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト 山崎産業 テラモト 山崎産業 山崎産業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ジポン 山崎産業 アズワン
                            通常価格 10,237円 22,420円 30,436円 3,452円 3,128円 5,584円 9,526円 17,863円 2,300円 10,045円 1,803円 233円 3,680円
                            通常出荷日 4日目   13日目~   8日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   4日目   13日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            材質1 エチレン酢酸ビニール 塩化ビニール エチレン酢酸ビニール - - - - - 塩化ビニール 塩化ビニール - - -

                            ミヅシマ ニューエルバーマット のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            402-146-GN
                            402-147-GY
                            402-148-R
                            4021200
                            4021250
                            4021300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm)

                            15,429円

                            ( 16,972円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            玄関マットシートタイプ4964079008076802-02444500--20

                            15,429円

                            ( 16,972円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            玄関マットシートタイプグレー4964079008090802-02454500--20

                            15,429円

                            ( 16,972円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            玄関マットシートタイプ4964079008106802-02464500--20

                            10,237円

                            ( 11,261円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            玄関マットシートタイプ4964079007819802-1081216060090020

                            21,429円

                            ( 23,572円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            玄関マットシートタイプ4964079007864802-10824320900120020

                            25,458円

                            ( 28,004円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            玄関マットシートタイプ4964079007918802-10835400900150020

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました