(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
651円
税込単価
716円

【特長】・特殊すべり止め加工のマイクロフィニッシュ[[R上]]を施しており、ス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    約1.4
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿、ポリエステル
  • すべり止め:
    あり

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

156-M

M
4907026015642
780-7996
20
28.5
7.8
100
10

5個

651( 716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊すべり止め加工のマイクロフィニッシュ[[R上]]を施しており、スポンジのような柔らかさと高いグリップ性を兼ね備えています。
・縫い目の無い15ゲージ編手を採用し、使用時の指先の違和感を軽減しています。
・天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
・袖口をカバーするロングタイプです。
【用途】
・運搬、荷受作業、倉庫作業。
・段ボールなどの箱物の取り扱い。
・農業・土木建築作業。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプの型番156-Mのページです。
型番156-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

    ジョイハンドZERO 3双組

    ジョイハンドZERO 3双組

      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

        天然ゴム手袋 ニュートワロン

        天然ゴム手袋 ニュートワロン

          東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

          東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

            東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

            東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

              天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

              天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                  天然ゴム手袋 黒潮

                  天然ゴム手袋 黒潮

                    天然ゴム手袋 SP-8

                    天然ゴム手袋 SP-8

                      天然ゴム手袋 トワロン

                      天然ゴム手袋 トワロン

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                          天然ゴム手袋 トワロンブルー

                          天然ゴム手袋 トワロンブルー

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 551円 1,405円 1,402円 535円 442円 578円 434円 212円 372円 163円 541円 228円 430円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            グリーン ブラウン ブラウン グリーン ブラウン ブラウン ブラウン - - ブラウン - ブルー
                            厚さ(mm) 約1.4 約1.2 約1.2 - 約1.2 約1.2 - - - - - - 約1
                            材質1 表:天然ゴム 表:天然ゴム - 表:天然ゴム 表:天然ゴム 表:天然ゴム 表:天然ゴム - 天然ゴム - 表:天然ゴム - 表:天然ゴム
                            材質2 裏:綿、ポリエステル - - 裏:綿、ポリエステル 裏:綿メリヤス 裏:メリヤス(綿100%) 裏:綿メリヤス - - - 裏:綿メリヤス - 裏:綿メリヤス
                            すべり止め あり あり あり - あり - - - - - - - -

                            天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            156-2L
                            156-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            551円

                            ( 606円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10LL4907026015673780-79702429.58.1114

                            651円

                            ( 716円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10L4907026015666780-798822.429.07.9108

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました