(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーペ付ペーパーナイフ

ルーペ付ペーパーナイフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

【特長】・プラスチックレンズ(置くだけ)倍率2倍&5倍(小レンズ)

詳細情報を確認する

  • 倍率(倍):
    2倍&5倍(小レンズ)
  • レンズ寸法(mm):
    小レンズ:15、大レンズ:15×60
  • JANコード:
    4963008156000
  • トラスココード:
    805-1988
  • 質量(g):
    19
  • 材質1:
    ●●
  • サイズ:
    195×19×10mm
  • 高さ(mm):
    10
  • 幅(mm):
    19
  • 全長(mm):
    195
  • レンズ:
    プラスティック
  • 原産国:
    中国
  • 重さ:
    19g

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1560

1個

478( 526円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックレンズ(置くだけ)倍率2倍&5倍(小レンズ)

商品情報

1560で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルーペ付ペーパーナイフの型番1560のページです。
型番1560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーペ付ペーパーナイフ

ルーペ付ペーパーナイフ

    カップルーペ(22倍)

    カップルーペ(22倍)

      精密ルーペ

      精密ルーペ

        ツインルーペ3倍5倍

        ツインルーペ3倍5倍

          手芸用ルーペ2倍&4倍

          手芸用ルーペ2倍&4倍

            花形ルーペ

            花形ルーペ

              繰り出しルーペ(高級色消レンズ)

              繰り出しルーペ(高級色消レンズ)

                手持ちルーペ

                手持ちルーペ

                  ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

                  ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

                    ナインルーペ

                    ナインルーペ

                      非球面高倍率ハンドルーペ

                      非球面高倍率ハンドルーペ

                        ポケット型ルーペ

                        ポケット型ルーペ

                          ポケットルーペ(丸)

                          ポケットルーペ(丸)

                            メーカー 池田レンズ工業 東海産業 エスコ 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 カートン光学 カートン光学 アズワン 池田レンズ工業 池田レンズ工業 シンワ測定 コンテック(ライト)
                            通常価格 478円 7,323円 11,270円 478円 2,485円 472円 10,148円 8,291円 1,050円 977円 6,281円 1,380円 1,500円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目   6日目   5日目   1日目~   7日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            倍率(倍) 2倍&5倍(小レンズ) - - 3&5 2 / 4 3.5 - - - 2(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4) - - 3
                            レンズ寸法(mm) 小レンズ:15、大レンズ:15×60 - - 38×26 φ100 / 100 φ36 - - - 75 - - -
                            JANコード 4963008156000 - - 4963008304081 4963008650010 4963008002208 - - - 4963008155065 - - -
                            トラスココード 805-1988 - - 805-2076 805-2023 805-1895 - - - 805-1848 - - -
                            質量(g) 19 - - 23 233.000 13 - - - 67.000 - - -

                            ルーペ付ペーパーナイフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました