(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1546
ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付 ウデカバーヅケテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円

【特長】・肩口まで水や汚れからガードします。・丈夫で使いやすいです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 厚さ(mm):
    0.45
  • 全長(cm):
    60
  • 材質1:
    塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

製品特長・仕様

ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付 製品特長・仕様
商品情報を表示

1546 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1546

1546

[M] M
ピンク
4904510015461
854-8980
21
7.7
155.000

3個

1,220( 1,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩口まで水や汚れからガードします。
・丈夫で使いやすいです。
【用途】
・清掃・軽作業。

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付の型番1546のページです。
型番1546に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

      純綿腕カバー

      純綿腕カバー

        腕カバー付手袋 ビニスター薄手

        腕カバー付手袋 ビニスター薄手

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

            テトロン手甲花柄

            テトロン手甲花柄

              ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG

              ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG

                腕カバー付手袋 ジョイハンド

                腕カバー付手袋 ジョイハンド

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                    ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                    ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                      作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                      作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                          ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

                          ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

                            メーカー ダンロップ ダンロップ アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 コクゴ アズワン
                            通常価格 1,220円 1,454円 395円 798円 1,870円 532円 370円 996円 1,773円 854円 1,145円 1,400円 974円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 - - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 - - 塩化ビニール - 腕カバー付 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング - - ロング ロング - - ロング - - ロング ロング ロング
                            厚さ(mm) 0.45 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 60 60 - - - - - - - - - - -

                            ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1547
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            Lバイオレット4904510015478854-8981228160.000

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました