(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミソフト ピッタリブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1545-S
ケミソフト ピッタリブルー ケミソフト ピッタリブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

【特長】・手の平に軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティングを施した手...

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    手袋:ナイロン、ポリウレタン
  • 材質2:
    すべり止め:ポリウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

ケミソフト ピッタリブルー 製品特長・仕様
商品情報を表示

1545-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1545-S

1545-S

S
4970181145578
813-6925
21
16±1
21±0.5
6.8±0.3

1個

278( 306円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平に軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティングを施した手袋です
・フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています
・背抜き加工なので通気性に優れ、ムレにくく、快適に作業ができ桝
・ホコリガ発生しにくい長繊維です
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業
・検査
・精密機器取り扱いなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケミソフト ピッタリブルーの型番1545-Sのページです。
型番1545-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミソフト ピッタリブルー

ケミソフト ピッタリブルー

    フィンガートップ

    フィンガートップ

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        UVEX フィノミック フォーム

        UVEX フィノミック フォーム

          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

            業務用クリーン背抜 (10双入)

            業務用クリーン背抜 (10双入)

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                ソフトフィンガー

                ソフトフィンガー

                  ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                  ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                    アトムエース 綿手袋

                    アトムエース 綿手袋

                      ニトリル背抜き手袋ニトビード

                      ニトリル背抜き手袋ニトビード

                        クリーン背抜き

                        クリーン背抜き

                          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 UVEX 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド
                            通常価格 278円 372円 1,895円 724円 303円 3,447円 220円 385円 448円 270円 170円 3,771円 151円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            ゲージ 13 13 - - - - 15 - - - - 13 13
                            ブルー - - - - - - - - -
                            材質1 手袋:ナイロン、ポリウレタン 手袋:ナイロン - - - - - 手袋:ナイロン - 綿100% - - -
                            材質2 すべり止め:ポリウレタン樹脂 すべり止め:ポリウレタン - - - - - すべり止め:ポリウレタン樹脂 - - - - -

                            ケミソフト ピッタリブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1545-L
                            1545-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            278円

                            ( 306円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            L4970181145554813-69232518±123±0.57.7±0.3

                            278円

                            ( 306円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            M4970181145561813-69242316.4±122±0.523±1

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました