(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1541
ブレイズブレード ダイヤモンドカッター

ブレイズブレード 1541

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,706円
税込単価
48,077円

【特長】・ブレイズ製法で目詰まりがなく、切れ味が持続し長寿命です。【用途】・ダ...

詳細情報を確認する

Loading...

1541 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1541

304
4957468015410
556-7726
1200

1個

43,706( 48,077円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレイズ製法で目詰まりがなく、切れ味が持続し長寿命です。
【用途】
・ダグタイル鋳鉄管、粉体塗装ダグタイル鋳鉄管、FRPM管、その他樹脂管(リブ管)の切断

1541で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブレイズブレードの型番1541のページです。
型番1541に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレイズブレード

ブレイズブレード

    スターウェーブ

    スターウェーブ

      ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

      ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

        ダイヤモンドカッターFS2000(鋳鉄管切断用)

        ダイヤモンドカッターFS2000(鋳鉄管切断用)

          カワラベガ

          カワラベガ

            スタータイル

            スタータイル

              NEWターボウェーブ

              NEWターボウェーブ

                スタータイル タイル専用

                スタータイル タイル専用

                  パワーダイヤカッター

                  パワーダイヤカッター

                    スターセグメント

                    スターセグメント

                      乾式ブレード

                      乾式ブレード

                        ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

                        ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

                          ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

                          ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

                            メーカー 呉英製作所 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 アイウッド アイウッド アイウッド 柳瀬 アイウッド 呉英製作所 ロブテックス アイウッド
                            通常価格 43,706円 5,550円 7,984円 51,887円 6,355円 5,550円 4,440円 5,550円 6,401円 5,550円 14,302円 5,700円 4,440円
                            通常出荷日 8日目   6日目   1日目   1日目   9日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目~   1日目   6日目  
                            主要切断材質 プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル - - タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト タイル タイル
                            刃厚(mm) 3 2.2 1.8 3.4 - 1.4 2.2 1 2 - - - 1.4
                            内径(mm) 30.5 - 20 30.5 20 20 - 20 - - - 20 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 - - - - - - - - - - - -

                            ブレイズブレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1542
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            55,360円

                            ( 60,896円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3514957468015427556-77341600

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました