(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円

【特長】・湿度の読取りが見易く簡単です。【用途】・気温・湿度を同時に測定に。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    -10
  • トラスココード:
    805-1079
  • JANコード:
    4974425062003
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    本体材質:ABS樹脂、ガラス、白灯油
  • 寸法(mm):
    W104×H260×D28

型番

1519-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1519-00

1個

2,320( 2,552円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度の読取りが見易く簡単です。
【用途】
・気温・湿度を同時に測定に。
・気温・湿度を同時に測定できます。
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):-10~50
・寸法(mm):W104×H260×D28
・寸法(mm):W104×H260×D28
・壁掛け型
・温度-10~50℃
・JANコード:4974425062003
・トラスココード:805-1079
・質量:110g
【材質/仕上】
・本体材質:ABS樹脂、ガラス、白灯油

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)の型番1519-00のページです。
型番1519-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

    A&D 放射温度計 AD-5617

    A&D 放射温度計 AD-5617

      データロガー(温度タイプ)

      データロガー(温度タイプ)

        温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

        温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

          温度計 プチサーモ スクエア

          温度計 プチサーモ スクエア

            レトマーク70~134℃

            レトマーク70~134℃

              TR-72nw 温度(湿度)記録計

              TR-72nw 温度(湿度)記録計

                O-209 室内室外温度計

                O-209 室内室外温度計

                  ハンディ形温湿度計

                  ハンディ形温湿度計

                    温度記録計(おんどとりJr.) TR-50U2

                    温度記録計(おんどとりJr.) TR-50U2

                      A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

                      A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

                        小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

                        小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

                          メーカー 佐藤計量器製作所 三商 テストー シンワ測定 シンワ測定 日油技研工業 アズワン ドリテック チノー アズワン 三商 T&D
                          通常価格 2,320円 2,400円 8,500円 1,910円 418円 6,669円 31,693円 2,658円 19,469円 15,000円 3,200円 16,000円
                          通常出荷日 3日目   2日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) 温度計 温度計 その他アクセサリ - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - - 温湿度記録計(ロガー)
                          測定温度範囲(℃) -10~50 - -35~70 -30~50 -30~50 - - -5~50 -10~45 - - -60~155
                          温度最小表示(℃) -10 - 0.1 - - - - - 0.1 - - -
                          トラスココード 805-1079 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4974425062003 - - - - - - - - - - -

                          佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          湿度測定
                          評価 3.0満足度:3.02020/02/29
                          クリーンルームの湿度などを測定するのに採用、デジタルタイプとの差を見ようと思っています

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました