(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1510-S
ウレタン背抜き手袋やわらかフィット【1~3個入り】 ウレタンセヌキテブクロヤワラカフィット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
169円
税込単価
186円

【特長】・薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13ゲージ編ウレタン手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

1510-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
材質2
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1510-S

S
繊維部:ポリエステル
4518406115106
25.000
819-0466
すべり止め部:ポリウレタン
17
ブルー
22
7.5
1双

10個

169( 186円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13ゲージ編ウレタン手袋です
・ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適です
【用途】
・荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋やわらかフィットの型番1510-Sのページです。
型番1510-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

      ニトリル背抜き手袋ニトビード

      ニトリル背抜き手袋ニトビード

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            天然ゴム背抜き手袋ラバービート

            天然ゴム背抜き手袋ラバービート

              天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

              天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                  ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                  ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                    13G天然ゴム背抜き手袋

                    13G天然ゴム背抜き手袋

                      ビニボン

                      ビニボン

                        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                          ケミソフト ピッタリブルー

                          ケミソフト ピッタリブルー

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 勝星産業 ユニワールド ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 156円 1,282円 170円 303円 504円 170円 257円 5,277円 230円 201円 340円 1,895円 278円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目~   4日目   1日目~   2日目~   4日目~  
                            使用用途 作業用 - - - - - - - - - 作業用 - -
                            商品タイプ ポリウレタン - - - - - - - - - すべり止め - -
                            仕様 背抜き - - - - - - - - - ボツ - -
                            ゲージ 13 - - - - - - - - - - - 13
                            すべり止め - - - - - - - - - - - -

                            ウレタン背抜き手袋やわらかフィットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            農作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/10
                            柔らかな手触りで、悪くないと思います。もう少し使い続けてどうか、検証したいと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1510-L
                            1510-L-10P
                            1510-M
                            1510-S-10P
                            1530-L
                            1530-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 材質2 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            169円

                            ( 186円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            L繊維部:ポリエステル451840611512029.000819-0468すべり止め部:ポリウレタン19ブルー248.51双

                            1,224円

                            ( 1,346円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L繊維部:ポリエステル4518406125129290.000128-2601すべり止め部:ポリウレタン19ブルー248.510双

                            169円

                            ( 186円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M繊維部:ポリエステル451840611511326.000819-0467すべり止め部:ポリウレタン18ブルー238.01双

                            1,224円

                            ( 1,346円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            S手袋繊維:ポリエステル4518406125105250.000128-2630コーティング部分:ポリウレタン17ブルー227.510双

                            174円

                            ( 191円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            L繊維部:ポリエステル451840611532829.000819-0471すべり止め部:ポリウレタン19ブラック248.51双

                            174円

                            ( 191円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M繊維部:ポリエステル451840611531126.000819-0470すべり止め部:ポリウレタン18ブラック238.01双

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました