(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再生PET布粘着テープ

再生PET布粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・ペットボトルの再生繊維を横糸に、スフを縦糸に使用しています。・巻芯は...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 重梱包・中重梱包:
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    4.65
  • 単品/パック:
    単品
  • 色詳細:
    黄土
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
グリーン購入法
基材
JANコード
トラスココード
材質1
引張強度(N/10mm)
グリーン購入法適合品
質量(g)
切断方法
伸び(%)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150-50

0.31
-
布(スフ)
4987167037321
124-7004
支持体:スフ+再生PET
-
-
330.000
-
-
-

1個

588( 647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペットボトルの再生繊維を横糸に、スフを縦糸に使用しています。
・巻芯は古紙配合率99%の再生紙で、環境に配慮したテープです。
・有害な有機溶剤は一切使用していません。
【用途】
・重量ダンボールの封かん。

Loading...

150-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

再生PET布粘着テープの型番150-50のページです。
型番150-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再生PET布粘着テープ

再生PET布粘着テープ

    スリオン 布粘着テープ

    スリオン 布粘着テープ

      布テープ(スフ)

      布テープ(スフ)

        ニトムズ 布粘着75025

        ニトムズ 布粘着75025

          トラスコ中山 カラー布粘着テープ

          トラスコ中山 カラー布粘着テープ

            布粘着テープ 123

            布粘着テープ 123

              包装用布粘着テープ No.383

              包装用布粘着テープ No.383

                カラーテープ AHシリーズ

                カラーテープ AHシリーズ

                  スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                  スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                    セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050

                    セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050

                      ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                      ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                        布テープ No.112 シュリンク包装

                        布テープ No.112 シュリンク包装

                          No.3420 樹脂クロステープ

                          No.3420 樹脂クロステープ

                            メーカー ニチバン マクセルスリオンテック オカモト nitoms トラスコ中山 ニチバン リンレイテープ アズワン マクセルスリオンテック セメダイン nitoms オカモト マクセルスリオンテック
                            通常価格 494円 200円 579円 234円 390円 175円 316円 1,114円 288円 736円 553円 342円 21,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   4日目  
                            ブラウン ダンボール色 - - - ブラウン ブラウン - - - パープル ホワイト・クリーム ダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック)
                            重梱包・中重梱包 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 50 - - 25 50 - 50 50 - 50 50 - 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系

                            再生PET布粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            151-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ厚
                            (mm)
                            グリーン購入法 基材 JANコード トラスココード 材質1 引張強度(N/10mm) グリーン購入法適合品 質量(g) 切断方法 伸び
                            (%)

                            494円

                            ( 543円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.21布(ラミネート有)4987167044619329-9651基材:ポリラミ(再生PET繊維44%+スフ56%重量比)46.1適合217.000手で切断可能7

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました