(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィンガートップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1501-SS
フィンガートップ フィンガートップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
372円
税込単価
409円

【特長】・ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。・フィッ...

詳細情報を確認する

型番

1501-SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

1501-SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1501-SS

1501-SS

SS
4970181145936
813-6984
15
15.4
18.5
7.0
オレンジ
10

10個

372( 409円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。
・フィット感に優れ、指先を集中的に使う作業に適します。
・編手袋は繊維くずによるホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
【用途】
・精密機器取扱い
・検査
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガートップの型番1501-SSのページです。
型番1501-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンガートップ

フィンガートップ

    クリーン背抜き

    クリーン背抜き

      ケミソフト ピッタリブルー

      ケミソフト ピッタリブルー

        ニトリル背抜き手袋ニトビード

        ニトリル背抜き手袋ニトビード

          東和コーポ ウレタン背抜き手袋

          東和コーポ ウレタン背抜き手袋

            UVEX フィノミック フォーム

            UVEX フィノミック フォーム

              業務用クリーン背抜 (10双入)

              業務用クリーン背抜 (10双入)

                ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                  ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

                  ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

                    ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

                    ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

                      ソフトフィンガー

                      ソフトフィンガー

                        ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                        ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                          天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                          天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) ダンロップ ユニワールド
                            通常価格 372円 3,771円 278円 170円 253円 724円 2,851円 151円 485円 2,153円 385円 397円 257円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 品質管理用 作業用 - - 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 - - -
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め - - ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン - - -
                            仕様 指先コート 背抜き - - 背抜き 背抜き 手の平コート 背抜き 背抜き 背抜き - - -
                            ゲージ 13 13 13 - 13 - - 13 13 - - - -
                            - ブルー - - - - - - - - -

                            フィンガートップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1501-L
                            1501-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                            372円

                            ( 409円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10L4970181145905813-69812017.6217.9グレー

                            372円

                            ( 409円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10M4970181145912813-698218.00016.4207.5ライトグリーン

                            ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました