(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組) 【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,282円
税込単価
1,410円

【特長】・薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13ゲージ編ウレタン手...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • ゲージ数:
    13
  • 色:
    ホワイト

型番

1500-LL-10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1500-LL-10P

LL
4518406125037
311.000
819-0465
ブルー
20
25
8.8

1パック

10個入り

1,282( 1,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13ゲージ編ウレタン手袋です。
・ホコリの発生が少ないポリエステルを使用しています。
・クリーンな作業にも最適です。
【用途】
・荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組) の型番1500-LL-10Pのページです。
型番1500-LL-10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

    ニトリル背抜き手袋ニトビード

    ニトリル背抜き手袋ニトビード

      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

        ウレタン背抜き パームフィット手袋

        ウレタン背抜き パームフィット手袋

          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

            厚手ゴム背抜き手袋

            厚手ゴム背抜き手袋

              天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

              天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                13G天然ゴム背抜き手袋

                13G天然ゴム背抜き手袋

                  ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                  ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                    13Gウレタン背抜き手袋

                    13Gウレタン背抜き手袋

                      TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                      TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                        ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                        ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ショーワグローブ ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド おたふく手袋 トラスコ中山 勝星産業 ブラストン
                            通常価格 1,282円 170円 156円 2,403円 367円 370円 257円 201円 430円 208円 378円 2,757円 2,447円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   2日目  
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ニトリルゴム - - すべり止め部:ニトリルゴム - すべり止め部:天然ゴム - すべり止め部:ニトリルゴム - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - 繊維部:ナイロン - 繊維部:ポリエステル - 繊維部:ナイロン - - - -
                            ゲージ数 13 13 - - - - - - 18 - - - -
                            ホワイト ホワイト - - スチールブルー - - - スチール - - - -

                            ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1500-L-10P
                            1500-M-10P
                            1500-S-10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,282円

                            ( 1,410円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4518406125020265.000819-0464グレー19248.5

                            1,282円

                            ( 1,410円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4518406125013247.000819-0463グリーン18238.0

                            1,282円

                            ( 1,410円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4518406125006234.000819-0462ホワイト17227.5

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました