(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:14MP-L6B
IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6 パンチャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,033円
税込単価
9,936円

電動油圧式ミニパンチャー用替刃セットです。【質量(g)】200

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    14MPS
  • 質量(g):
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

14MP-L6B 解除

Loading...

 
カタログを表示

14MP-L6B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
穴サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14MP-L6B

4992873170705
792-5093
丸穴6

1個

9,033( 9,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動油圧式ミニパンチャー用替刃セットです。
【質量(g)】200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6の型番14MP-L6Bのページです。
型番14MP-L6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6

IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6

    育良 IS-14MPS用替刃セット 13mm(51212)

    育良 IS-14MPS用替刃セット 13mm(51212)

      育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51324)

      育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51324)

        育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51338)

        育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51338)

          育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51429)

          育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51429)

            育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51433)

            育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51433)

              育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51374)

              育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51374)

                溝形鋼用替刃セット(14MP-L1015M/L1115M/L8513M)

                溝形鋼用替刃セット(14MP-L1015M/L1115M/L8513M)

                  溝形鋼用替刃セット(14MP-L10M/L11M/L12M)

                  溝形鋼用替刃セット(14MP-L10M/L11M/L12M)

                    育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51436)

                    育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51436)

                      育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51437)

                      育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51437)

                        IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット

                        IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット

                          育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51372)

                          育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51372)

                            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
                            通常価格 9,033円 9,033円 9,033円 14,776円 21,140円 21,140円 19,766円 26,524円 19,766円 21,140円 21,140円 9,033円 19,766円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            種類 14MPS - - - パンチャーの溝形鋼用替刃セット パンチャーの溝形鋼用替刃セット パンチャーの溝形鋼用替刃セット - - パンチャーの溝形鋼用替刃セット パンチャーの溝形鋼用替刃セット 20MPS、106MPS パンチャーの溝形鋼用替刃セット
                            質量(g) 200 - - - 220.000 220.000 220.000 130 130 220.000 220.000 200 220.000

                            IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            14MP-L6510B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 穴サイズ(mm)

                            14,776円

                            ( 16,254円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4992873171702792-5085長穴6.5×10

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました