(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:149-L-5P
アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋【5個入り】 グンテ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

【特長】・手ざわりの良いすべり止め付き縫製手袋です【用途】・流通作業・検品・品...

詳細情報を確認する

型番

149-L-5P 解除

Loading...

カタログを表示

149-L-5Pの仕様・寸法情報

使用用途品質管理用商品タイプすべり止め
サイズL
JANコード4970181183709トラスココード813-6765
質量(g)130手のひら周り(cm)17±1
全長(cm)23±0.6中指長さ(cm)9±0.5
手袋部綿100%すべり止め部ポリ塩化ビニル
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

149-L-5P

L
4970181183709
813-6765
130
17±1
23±0.6
9±0.5
10

1パック

5個入り

1,286( 1,415円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手ざわりの良いすべり止め付き縫製手袋です
【用途】
・流通作業
・検品
・品質管理
・検査
・精密機器取り扱い
・運転
・サービス業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋の型番149-L-5Pのページです。
型番149-L-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

    綿手袋

    綿手袋

      防塵手袋 6007

      防塵手袋 6007

        ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860

        ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860

          エンボス手袋 五本絞り  (ロングタイプ・50枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)

            品質管理手袋 3011

            品質管理手袋 3011

              スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

              スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

                ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

                ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

                  ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                  ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                    品質管理手袋 800

                    品質管理手袋 800

                      9103 純綿スムス手袋 マチつき

                      9103 純綿スムス手袋 マチつき

                        クリーンガード(R)G10手袋

                        クリーンガード(R)G10手袋

                          プランテックスグローブ スムス (マチなし)

                          プランテックスグローブ スムス (マチなし)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ウインセス ウインセス ショーワグローブ 東京パック アズワン 川西工業 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン カジメイク アズワン ミドリ安全
                            通常価格 1,122円 1,747円 5,370円 1,886円 1,251円 3,010円 1,156円 3,498円 3,429円 4,242円 1,542円 3,992円 523円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 使い捨て 使い捨て 品質管理用 品質管理用 - - 品質管理用 作業用 使い捨て 作業用
                            商品タイプ すべり止め スムス スムス 塩化ビニール その他 インナータイプ スムス - - インナータイプ スムス ニトリルゴム スムス
                            - - - - - - - - - - - -
                            手袋部 綿100% - - - - - - - - - - - -
                            すべり止め部 ポリ塩化ビニル - - - - - - - - - - - -

                            アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品検査用
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/17
                            製品検査時に手の油やほこりが付かないようにスムス手袋を使用しております、
                            色々試していますが肌触りも良く使用感が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            149-5P-S
                            149-M-5P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,155円

                            ( 1,271円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10S4970181183815857-107314015±121±0.68.3±0.3

                            1,122円

                            ( 1,234円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10M4970181183808813-676615016±122±0.68.6±0.5
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト