(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:148A-NP-25X25
養生用布テープ No.148A フッソジュシシールテープ

養生用布テープ No.148A 148A-NP-25X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
247円
税込単価
272円

【特長】・平面はもとより、曲面、粗面によくつきます。【用途】・建築塗装・マスキ...

詳細情報を確認する

型番

148A-NP-25X25 解除

Loading...

148A-NP-25X25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

148A-NP-25X25

25

1個

247( 272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面はもとより、曲面、粗面によくつきます。
【用途】
・建築塗装
・マスキング゙
【商品仕様】
・色:ダンボール
・厚さ(mm):0.32
・長さ(mm):25
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:8.83N/25mm
・引張強度183.9/25mm
・手で切断可能
【材質/仕上】
・基材:スフ
・粘着剤:ゴム系

Loading...

148A-NP-25X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生用布テープ No.148Aの型番148A-NP-25X25のページです。
型番148A-NP-25X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布テープ No.148A

養生用布テープ No.148A

    塗装養生用テープ Y09CL

    塗装養生用テープ Y09CL

      TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M

      TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M

        床養生用 Y-06-WH 弱粘着

        床養生用 Y-06-WH 弱粘着

          No.3330 布養生テープ

          No.3330 布養生テープ

            No.333035 布養生テープ

            No.333035 布養生テープ

              No.3335 布養生テープ

              No.3335 布養生テープ

                積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

                積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

                  No.3445 養生テープ

                  No.3445 養生テープ

                    床養生用カットエースFG

                    床養生用カットエースFG

                      No.3448 養生用プロテックテープ

                      No.3448 養生用プロテックテープ

                        メーカー 寺岡製作所 ダイヤテックス 寺岡製作所 ダイヤテックス マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 積水化学工業 マクセルスリオンテック 光洋化学 マクセルスリオンテック
                        通常価格 247円 278円 224円 529円 9,377円 9,316円 12,257円 570円 514円 307円 8,587円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目~  
                        テープ厚(mm) 0.32 0.16 0.28 0.16 0.32 0.31 0.32 0.11 0.16 - 0.15
                        テープ長さ(m) 25 - 25 25 25 25 25 25 - - -
                        ライトグリーン クリア(透明) グリーン / ブルー ホワイト イエロー ピンク グリーン ブラック ブルー - -

                        養生用布テープ No.148Aのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        148A-NP-50X25
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)

                        521円

                        ( 573円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        40

                        養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました