(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックタフマン 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックタフマン 3双組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,658円
税込単価
1,824円

【特長】・薄手の編み手袋にゴムをコーティングしたやわらかいゴム引き手袋です。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム
  • 材質2:
    すべり止め:天然ゴム

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

1480-3P-BK-LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ブラックタフマン 3双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1480-3P-BK-LL

1480-3P-BK-LL

LL
4970181147664
813-6918
300
22.4±1
26±1
8.5±0.5

1個

1,658( 1,824円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手の編み手袋にゴムをコーティングしたやわらかいゴム引き手袋です。
・背抜き加工なので通気性が抜群です。
・天然ゴムコーティングなのですべり止めが効きます。
【用途】
・運輸
・土木
・建設
・農作業
・園芸作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラックタフマン 3双組の型番1480-3P-BK-LLのページです。
型番1480-3P-BK-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックタフマン 3双組

ブラックタフマン 3双組

    レッドタフマン 3双組

    レッドタフマン 3双組

      タフグリ 3双組

      タフグリ 3双組

        ビニボン

        ビニボン

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            ガッツ 運搬用手袋

            ガッツ 運搬用手袋

              厚手ゴム背抜き手袋

              厚手ゴム背抜き手袋

                ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

                ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

                  ゴム張りZELP3双組

                  ゴム張りZELP3双組

                    ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                    ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                      ゴム張り手袋

                      ゴム張り手袋

                        デルタグリップ 2525・2526

                        デルタグリップ 2525・2526

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ダンロップ アトム(安全・保護用品) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,623円 1,197円 1,032円 340円 504円 727円 370円 1,070円 1,630円 1,037円 617円 477円 5,277円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   6日目   1日目~   1日目   2日目~  
                            ブラック レッド グリーン - - 黄/オレンジ - レッド イエロー/グリーン - - - -
                            材質1 手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル・綿・その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル - 手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル - 繊維部:ナイロン 手袋:ポリエステル、アクリル、ナイロン●すべり止め:天然ゴム - - - -
                            材質2 すべり止め:天然ゴム すべり止め:天然ゴム - すべり止め:ポリ塩化ビニル - すべり止め:天然ゴム - すべり止め部:天然ゴム(NR) すべり止め:天然ゴム - - - -

                            ブラックタフマン 3双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1480-3P-BK-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,623円

                            ( 1,785円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            L4970181147671813-6917276.00021.8±125.5±18.2±0.5

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました