(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用ダストボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋外用ダストボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,386円
税込価格
18,025円

【特長】・景観に合わせた色を選べるシンプルな屋外用屑入です。・市販の120Lポ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体:スチール、脚部:EVA樹脂
  • 質量(g):
    5000

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 角型据え置き式
  • サイズ:400×364×710mm、[脚高さ:30mm]
  • 材質:スチール・エキスパンドメタル 粉体塗装仕上げ
  • 質量:5kg
  • 容量:103L
  • カラー
    146051:白
    146052:緑
    146053:黄
    146054:黒
道屋外用ダストボックス 外形図

底面

外形図

道屋外用ダストボックス 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
用途
サイズ(mm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

146054

ゴミ箱
103
メッシュタイプ
445×364×710・(脚高さ)30
815-1784
4932134116967

1個

16,386( 18,025円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・景観に合わせた色を選べるシンプルな屋外用屑入です。
・市販の120Lポリ袋が使用できます。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・屋外用の屑入れに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用ダストボックス

屋外用ダストボックス

    BMダストカー

    BMダストカー

      ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

      ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

        建築用保護ポリフィルム

        建築用保護ポリフィルム

          フォトジョイシール

          フォトジョイシール

            ミニ掲示板マグネット

            ミニ掲示板マグネット

              建設副産物標識 エコユニボード

              建設副産物標識 エコユニボード

                安全目標用マグネット

                安全目標用マグネット

                  構内排水分別標識 アルミステッカー

                  構内排水分別標識 アルミステッカー

                    衛生標識

                    衛生標識

                      建設副産物分別標識

                      建設副産物分別標識

                        セフティフレーム用留め具

                        セフティフレーム用留め具

                          分別表示標識 エコユニボード

                          分別表示標識 エコユニボード

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 16,386円 38,486円 1,101円 6,450円 2,400円 470円 1,169円 1,190円 390円 831円 850円 149円 445円
                            通常出荷日 9日目   9日目   6日目   4日目~   6日目   4日目~   4日目~   6日目   4日目~   6日目   1日目~   7日目   4日目~  
                            材質 本体:スチール、脚部:EVA樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000 - - - - - - - - - - - -

                            屋外用ダストボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました