(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットレジストインナーWプラス(10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カットレジストインナーWプラス(10双入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円

【特長】・超高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性、低発塵性...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

カットレジストインナーWプラス(10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
商品タイプ
サイズ
ゲージ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

145C-L

耐切創
インナータイプ
L
13
ホワイト
4907026019466
857-1063
約1.0
16.2
19.5
6.0
28
超高強力ポリエチレン繊維

1個

949( 1,044円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性、低発塵性に優れています。
・13ゲージの薄手ですので、下履きとしての使用に最適です。
・クリーンルームに対応したクリーンパック仕様です。
・次亜塩素滅菌処理をしても劣化の少ない手袋です。
・長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
【用途】
・ガラス基板取扱い、クリーンルーム作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットレジストインナーWプラス(10双入)の型番145C-Lのページです。
型番145C-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットレジストインナーWプラス(10双入)

カットレジストインナーWプラス(10双入)

    アンセル ポーラベア ライトウエイト

    アンセル ポーラベア ライトウエイト

      耐切創手袋 カットレジスト インナー

      耐切創手袋 カットレジスト インナー

        耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

        耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

          耐切創手袋ケブラー SD PVC

          耐切創手袋ケブラー SD PVC

            耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

            耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

              低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

              低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

                5本指ニット KA-13 ケブラー

                5本指ニット KA-13 ケブラー

                  耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

                  耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

                    アンセル “ハイフレックス 74-045”(片手用)

                    アンセル “ハイフレックス 74-045”(片手用)

                      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                        耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                        耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                          耐切創アラミド手袋(薄手)

                          耐切創アラミド手袋(薄手)

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) アンセル 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) マックス(手袋) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アンセル 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン
                            通常価格 949円 23,276円 885円 1,164円 940円 1,067円 11,645円 10,934円 1,278円 2,283円 6,370円 9,114円 490円
                            通常出荷日 9日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  

                            カットレジストインナーWプラス(10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました