(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:145-R-50X25
オリーブテープ No.145 布粘着テープ オリーブテープ NO.145 ヌノネンチャクテープ

オリーブテープ No.145 布粘着テープ 145-R-50X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
604円
税込単価
664円

【特長】・鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。【用途】・重梱包用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください。●電気絶縁用に使用しないでください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

型番

145-R-50X25 解除

Loading...

145-R-50X25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 強粘着・耐水性・手で切れる・重ね貼りできる・文字が書ける
  • 機能、作業性とも抜群。
  • 色:白、黒、シルバー、青、赤、黄、緑、空、茶、灰、ピンク、オレンジ

標準サイズ

幅mm×長さm
5025
75
100

仕様

テープNo.支持体総厚
mm
長さ
m
粘着力
N(gf)/ 幅25mm
引張強さ
N(kgf)/ 幅25mm
伸び
%
No.145スフ0.312510.79(1,100)186.3(19.0)10

注意・禁止事項

  • 記載の数値は、JISまたは寺岡製作所の試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。
  • 見本色および製品写真の色は、印刷の関係で実際の製品と多少異なります。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
材質2
引張強度(N/10mm)
材質1
質量(g)
テープカット条件
最大テープ外径(mm)
紙管サイズ(mm)
筆記可否
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

145-R-50X25

レッド・ピンク
50
4964833145528
419-6007
粘着剤:ゴム系
-
基材:スフ
430.000
-
-
-
-
10

1個

604( 664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
【用途】
・重梱包用途・ケースの色分けに。
【材質】
・基材:スフ
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください。●電気絶縁用に使用しないでください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

カタログ

 

Loading...

145-R-50X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリーブテープ No.145 布粘着テープの型番145-R-50X25のページです。
型番145-R-50X25に関する仕様情報を記載しております。

オリーブテープ No.145 布粘着テープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
145-BK-75X25
145-BR-50X25
145-GR-50X25
145-SB-50X25
145-SV-50X25
145-W-100X25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?テープ幅
(mm)
色詳細 JANコード トラスココード 材質2 引張強度(N/10mm) 材質1 質量(g) テープカット条件 最大テープ外径(mm) 紙管サイズ(mm) 筆記可否

811円

( 892円 )
1個 あり

4日目

-ブラック・グレー75-134-6988粘着剤:ゴム系74.52基材:スフ645.000手で切れる127内径76油性ペンは可

604円

( 664円 )
1個 あり

1日目

10ブラウン504964833145597419-5965粘着剤:ゴム系-基材:スフ430.000----

587円

( 646円 )
1個 あり

1日目

10グリーン・ライトグリーン504964833145573419-5973粘着剤:ゴム系-基材:スフ430.000----

571円

( 628円 )
1個 あり

4日目

-ブルー・ライトブルー50スカイブルー4964833145580134-6989粘着剤:ゴム系74.52基材:スフ430.000手で切れる127内径76油性ペンは可

604円

( 664円 )
1個 あり

1日目

10シルバー50-4964833145559419-6015粘着剤:ゴム系-基材:スフ430.000----

1,129円

( 1,242円 )
18個 あり

2日目

-ホワイト・クリーム100-134-5486粘着剤:ゴム系74.52基材:スフ860.000手で切れる127内径76油性ペンは可

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました