(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
430円
税込価格
473円

【特長】・伸縮性に優れ、手にぴったりフィットする柔らかい手袋です。・グリップ力...

詳細情報を確認する

  • 色:
    パープル
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル100%
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181149934
787-0817
53
19.8
24.3
8
10

10個

430( 473円 )

2日目

LL
4970181149941
787-0825
59.000
20.4
24.7
8.3
10

10個

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れ、手にぴったりフィットする柔らかい手袋です。
・グリップ力、通気性に優れています。
・運搬時の手袋のズレを防止するスリムな設計です。
【用途】
・荷物の運搬・取扱い。
・土木。
・建設。
・農業。
・園芸等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

    ケミソフト クーリング

    ケミソフト クーリング

      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

            ブルースリーPU18G 9310

            ブルースリーPU18G 9310

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

                天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                  アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                  アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                    ケミソフトストレッチ 3双組

                    ケミソフトストレッチ 3双組

                      ウレタン背抜き パームフィット手袋

                      ウレタン背抜き パームフィット手袋

                        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ユニワールド 丸和ケミカル ユニワールド 富士手袋 丸和ケミカル ユニワールド アンセル アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 430円 363円 427円 1,918円 335円 371円 236円 170円 440円 1,002円 2,403円 423円 367円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            パープル ブルー - - - - - - - ネイビー/ブラック - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル100% 繊維部:ナイロン、ポリエステル - - - - - - - 繊維部:ナイロン - - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ポリウレタン樹脂 - - - - - - - すべり止め部:ポリウレタン(PU) - - -

                            ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            荷物運びなどに
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/26
                            ゴムのグリップ力が強く、指にきゅっとして、とても使いやすいです。力が入りやすいゆえ、耐久力に欠けるように感じてしまう。外すときにやや苦労します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました