(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム キープショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム キープショート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。【用途】・流通作業・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    指きり
  • サイズ:
    フリー
  • 詳細タイプ:
    5本指出し
  • 色:
  • JANコード:
    4970181181804
  • トラスココード:
    857-1062
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    手袋:綿100%
  • 材質2:
    すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 手のひら周り(cm):
    19.2±1
  • 全長(cm):
    15.5±1
  • 中指長さ(cm):
    2.2±0.5

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

アトム キープショート 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

145

1個

530( 583円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。
【用途】
・流通作業
・検品
・事務作業
・農作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム キープショートの型番145のページです。
型番145に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム キープショート

アトム キープショート

    キープロング

    キープロング

      丸五 万年#002 白 フリー

      丸五 万年#002 白 フリー

        アトム プロテコーフィット M

        アトム プロテコーフィット M

          アトム プロテコーフィット L

          アトム プロテコーフィット L

            安全手袋

            安全手袋

              こども用軍手 すべり止め付き

              こども用軍手 すべり止め付き

                ソフ楽っく #2300

                ソフ楽っく #2300

                  アトム カービニボンST 5双組

                  アトム カービニボンST 5双組

                    ノンスリップグローブ

                    ノンスリップグローブ

                      マッドグリップ パープル 1P

                      マッドグリップ パープル 1P

                        メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸五 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 丸五 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 川西工業
                        通常価格 530円 331円 500円 847円 847円 309円 145円 184円 1,104円 504円 268円
                        通常出荷日 6日目   5日目~   2日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   1日目  
                        使用用途 作業用 - 作業用 - - - - 耐油・耐溶剤 - - 作業用
                        商品タイプ 軍手 - すべり止め - - - - すべり止め - - すべり止め
                        仕様 指きり - 背抜き - - - - 背抜き - - 背抜き
                        サイズ フリー フリー フリー - - フリー - - フリー - -
                        詳細タイプ 5本指出し - - - - - - - - - -

                        アトム キープショートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました