(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:14440M-14
インパクトユニバーサルソケット インパクトヨウソケット

インパクトユニバーサルソケット 14440M-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,731円
税込単価
5,204円

【特長】・約30°の首振り角度を持つユニバーサルソケットです・差し込み側の四角...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 適合Oリング:
    B42
  • 適合ピン:
    A42
  • 適合リング:
    AB42

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 抜け止め用のCリング(Oリング・ピン)は付属しておりません。

型番

14440M-14 解除

Loading...

14440M-14 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
寸法l(mm)
寸法D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Cリング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14440M-14

14
69.5
7
22
4991644356935
812-0874
210
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PK1402C
10

1個

4,731( 5,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約30°の首振り角度を持つユニバーサルソケットです
・差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 抜け止め用のCリング(Oリング・ピン)は付属しておりません。

商品情報

規格表

型番差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)二面幅寸法ソケット形状寸法l
(mm)
寸法D
(mm)
14440M-1412.71/2146角722
14440M-1712.71/2176角825.7
14440M-1912.71/2196角1028.2
14440M-2112.71/2216角1130.7
14440M-2212.71/2226角1332
14440M-2412.71/2246角1434.5

Loading...

14440M-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インパクトユニバーサルソケットの型番14440M-14のページです。
型番14440M-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトユニバーサルソケット

インパクトユニバーサルソケット

    スピンナハンドル リペアキット

    スピンナハンドル リペアキット

      スタッドプラーセット

      スタッドプラーセット

        トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLE

        トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLE

          スタッドリムーバー

          スタッドリムーバー

            メーカー KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
            通常価格 4,374円 1,570円 9,858円 8,966円 8,515円
            通常出荷日 1日目~   4日目~   9日目   2日目   9日目  
            用途 インパクト用 手作業用 手作業用 - 手作業用
            ソケット形状 6角 - ねじ - ねじ
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 - 12.7 - 12.7
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - - - -
            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 関連部品 セット品 - 単品 ソケット

            インパクトユニバーサルソケットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            14440M-17
            14440M-19
            14440M-21
            14440M-22
            14440M-24
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?二面幅寸法 全長(L寸法)
            (mm)
            寸法l
            (mm)
            寸法D
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適合Cリング

            4,374円

            ( 4,811円 )
            1個 あり

            1日目

            101769.5825.74991644356966812-0877220クロムモリブデン鋼(SCM435)PK1402C

            5,629円

            ( 6,192円 )
            1個 あり

            1日目

            101973.51028.24991644356980812-0879220クロムモリブデン鋼(SCM435)PK1402C

            5,488円

            ( 6,037円 )
            1個 あり

            1日目

            102173.51130.74991644357000812-0881230クロムモリブデン鋼(SCM435)C42

            5,714円

            ( 6,285円 )
            1個 あり

            1日目

            102273.513324991644357017812-0882234クロムモリブデン鋼(SCM435)C42

            5,714円

            ( 6,285円 )
            1個 あり

            4日目

            102473.51434.54991644357031812-0884258クロムモリブデン鋼(SCM435)C42

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました