(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,555円 ~ 4,042円
税込価格
2,811円 ~ 4,446円

【特長】・ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    38
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 抜け止め用の C リング(O リング・ピン)は付属しておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合Cリング
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4991644350353
828-0304
95
PK1401C(対辺10~14mm)、PK1402C(対辺15~21mm)
B41
A41
AB41
10

1個

2,555( 2,811円 )

1日目

13
4991644349968
828-0306
100
PK1401C(対辺10~14mm)、PK1402C(対辺17~21mm)
B41
A41
AB41
10

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

14
4991644350346
828-0307
105
PK1401C(対辺10~14mm)、PK1402C(対辺17~21mm)
B41
A41
AB41
10

1個

3,240( 3,564円 )

1日目

17
4991644350377
828-0308
145
C42
B42
A42
AB42
10

1個

3,218( 3,540円 )

1日目

19
4991644350391
828-0309
147
C42
B42
A42
AB42
10

1個

3,617( 3,979円 )

1日目

21
4991644349999
828-0310
165
C42
B42
A42
AB42
10

1個

4,042( 4,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
・マグネット付きです。

(i)ご注意

  • 抜け止め用の C リング(O リング・ピン)は付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

    インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

    インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

          インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

          インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

            インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

            インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

              ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

              ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

                インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

                インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

                  薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                  薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                    エクストラディープソケット(6角タイプ)

                    エクストラディープソケット(6角タイプ)

                      ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                      ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                        メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                        通常価格 2,555円 7,290円 1,930円 751円 2,254円 2,813円 1,610円 2,028円 1,940円 3,350円 14,122円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用
                        ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 12角 12角 6角 6角 12角
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 19 9.5 9.5 12.7 12.7 - 9.5 12.7 9.5 9.5
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - 3/8 - - - - 3/8 1/2 3/8 -
                        全長(L寸法)(mm) 38 62 80 32 - 85 - 80 60 120 -

                        コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました