(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カービニ カービニボン女性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カービニ カービニボン女性用【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
261円 ~ 1,270円
税込価格
287円 ~ 1,397円

【特長】・綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。・風合い良く、高品質の綿10...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    白/ピンク
  • 材質1:
    手袋:綿100%
  • 材質2:
    すべり止め:ポリ塩化ビニール
  • 手のひら周り(cm):
    18.0±1
  • 全長(cm):
    21.5±1
  • 中指長さ(cm):
    7.0±0.5
  • 厚さ(mm):
    0.3

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970181180524
813-6762
35

10個

261( 287円 )

1日目

4970181180487
813-6763
175

1パック

5個入り

1,270( 1,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。
・風合い良く、高品質の綿100%の編み手袋を使用した女性用薄手タイプです。
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・建設
・農作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カービニ カービニボン女性用

カービニ カービニボン女性用

    すべり止め手袋つぶてソフト

    すべり止め手袋つぶてソフト

      綿すべり止め手袋

      綿すべり止め手袋

        アトム カービニボンST

        アトム カービニボンST

          ケミソフト ピッタリブルー

          ケミソフト ピッタリブルー

            ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

            ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

              ケミソフト業務用 3双組

              ケミソフト業務用 3双組

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  アトムエース 綿手袋

                  アトムエース 綿手袋

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                      川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

                      川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

                        ビニボン

                        ビニボン

                          低発塵メッシュ手袋

                          低発塵メッシュ手袋

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) マックス(手袋)
                            通常価格 261円 1,341円 238円 490円 278円 303円 1,286円 1,895円 270円 1,915円 2,681円 340円 4,087円
                            通常出荷日 1日目   7日目   2日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 - - - - - - - 品質管理用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め - - - - - - - インナータイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め -
                            仕様 ボツ - - - - - - - - 背抜き 指先コート ボツ -
                            サイズ フリー - フリー フリー - - - - フリー L L フリー -
                            ゲージ 10 - - - 13 - - - - 15 15 - -

                            カービニ カービニボン女性用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました