(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム カービニボンDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム カービニボンDX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
317円
税込単価
349円

【特長】・13Gの編み手袋にポリ塩化ビニルのすべり止め加工を施した手袋です。・...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
  • JANコード:
    4970181180401
  • トラスココード:
    857-1056
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    手袋:綿100%
  • 材質2:
    すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 手のひら周り(cm):
    19.4±0.6
  • 全長(cm):
    23.5±1
  • 中指長さ(cm):
    7.8±0.5

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

アトム カービニボンDX 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

142-DX

10個

317( 349円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13Gの編み手袋にポリ塩化ビニルのすべり止め加工を施した手袋です。
・綿100%で風合いが良いです。
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・建設
・農作業等

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム カービニボンDXの型番142-DXのページです。
型番142-DXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム カービニボンDX

アトム カービニボンDX

    すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

    すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

      のびのび滑り止め手袋

      のびのび滑り止め手袋

        すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

        すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

          福徳 Cドット

          福徳 Cドット

            キープロング

            キープロング

              すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

              すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                滑り止め厚手手袋・1双

                滑り止め厚手手袋・1双

                  のびのびキャラッテ

                  のびのびキャラッテ

                    ハイライト背抜き

                    ハイライト背抜き

                      ノンスリップグローブ

                      ノンスリップグローブ

                        助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

                        助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

                          ゴムライナー女性用

                          ゴムライナー女性用

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 勝星産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 コーコス信岡 福徳産業 アンセル 勝星産業 富士手袋 勝星産業
                            通常価格 317円 219円 177円 322円 230円 331円 625円 112円 252円 736円 504円 859円 204円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   5日目~   4日目   3日目   4日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            サイズ フリー - フリー フリー L フリー L - フリー M - フリー M
                            - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970181180401 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-1056 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 40 - - - - - - - - - - - -

                            アトム カービニボンDXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました