(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:141JZC1
タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ) ヘルメット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,386円 3,282円
税込単価
3,725円 3,610円

【特長】・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つブロックライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    450
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 高さ(mm):
    155
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • 墜落時保護用:
    合格
  • 仕様:
    「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用 電気絶縁用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 下部にある「メーカーサイトへ」はヘルメットのロゴや社名などの加工イメージ図をWeb上で簡単に作成できる、「タニザワ ヘルメットデザインシミュレーター」にリンクします。PC・スマートフォンで操作でき、完成したデザインはPDFデータとしての保存も可能です。

型番

141JZC1 解除

Loading...

商品情報を表示

141JZC1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
帽体色
タイプ
衝撃吸収ライナー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

141JZC1

クリーム
-
853-7223
263
225
-
アメリカン
ブロックライナー
-

3個

3,386円

3,282

( 3,610円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つブロックライナーを搭載して、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーなしで墜落時保護用の検定を日本で初めて取得しました。
・ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しています。
・定期的な内装交換が簡単にできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 下部にある「メーカーサイトへ」はヘルメットのロゴや社名などの加工イメージ図をWeb上で簡単に作成できる、「タニザワ ヘルメットデザインシミュレーター」にリンクします。PC・スマートフォンで操作でき、完成したデザインはPDFデータとしての保存も可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)の型番141JZC1のページです。
型番141JZC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

      谷沢 エアライト搭載ヘルメット

      谷沢 エアライト搭載ヘルメット

        エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

        エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

          タニザワ ABS製ヘルメット(前ひさし・溝付型)EPA付 青

          タニザワ ABS製ヘルメット(前ひさし・溝付型)EPA付 青

            エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

            エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

              タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

              タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

                ヘルメット野球帽型 FRP

                ヘルメット野球帽型 FRP

                  ヘルメット前ひさし型

                  ヘルメット前ひさし型

                    タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

                    タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

                      ヘルメット MPタイプ E

                      ヘルメット MPタイプ E

                        A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

                        A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

                          タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

                          タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ユニット ユニット 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所
                            通常価格 3,386円 3,496円 3,597円 4,743円 2,619円 2,943円 4,357円 2,829円 5,950円 2,157円 1,522円 1,661円 4,021円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - MPタイプ アメリカンタイプ - - - MPタイプ アメリカンタイプ -
                            材質 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 - - - ABS樹脂 -
                            透明バイザー - - - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - - - -
                            通気孔 - - - - - -

                            タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            141-JZ-W3-J
                            141-JZ-Y5-J
                            141JZB11
                            141JZG5
                            141JZGR5
                            141JZO1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 長さ(mm) 幅(mm) 帽体色 タイプ 衝撃吸収ライナー

                            3,806円

                            ( 4,187円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4546721001217758-3311289216--エアライト

                            3,806円

                            ( 4,187円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10イエロー4546721001224758-3320289216--エアライト

                            3,386円

                            ( 3,725円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            -ブルー-853-7222289216ライトブルーアメリカンブロックライナー

                            3,386円

                            ( 3,725円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            -グリーン-853-7224289216-アメリカンブロックライナー

                            3,386円

                            ( 3,725円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            -グレー-853-7225263225-アメリカンブロックライナー

                            3,386円

                            ( 3,725円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            -オレンジ-853-7226263225-アメリカンブロックライナー

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました