(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,219円
税込単価
3,541円

【特長】・機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に関節部をさけて並べ、指を曲...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4957520537300
  • トラスココード:
    816-5981
  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    掌部:牛床革(防振材入り)●甲部:人工皮革

Loading...

製品特長・仕様

牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

141B

1個

3,219( 3,541円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に関節部をさけて並べ、指を曲げやすくしています。そのため多様な作業に適応できます。
【用途】
・振動工具、振動機械の作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140の型番141Bのページです。
型番141Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

    人工皮革手袋 プロハンドラー

    人工皮革手袋 プロハンドラー

      豚本革手袋 2-233得ダネパック

      豚本革手袋 2-233得ダネパック

        合成皮革手袋

        合成皮革手袋

          豚革手袋ハイブリッド フレックス

          豚革手袋ハイブリッド フレックス

            豚本革手袋 3-233得ダネパック

            豚本革手袋 3-233得ダネパック

              豚クレスト(内綿付)

              豚クレスト(内綿付)

                豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                    床革手袋 (外ヌイトク)

                    床革手袋 (外ヌイトク)

                      クレスト

                      クレスト

                        豚本革手袋 PL160

                        豚本革手袋 PL160

                          クレストマジック

                          クレストマジック

                            メーカー シモン ミタニ 富士グローブ ユニワールド ユニワールド 富士グローブ ユニワールド 富士グローブ ユニワールド アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) シモン アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 3,219円 2,109円 1,678円 505円 762円 2,458円 1,057円 778円 657円 460円 1,195円 898円 2,184円
                            通常出荷日 5日目   1日目   7日目   4日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー - L - - L - - L フリー フリー - L
                            JANコード 4957520537300 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-5981 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 150 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 掌部:牛床革(防振材入り)●甲部:人工皮革 - - - - - - - - - - 手のひら部:豚本革 -

                            牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました