(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油イーグル極寒ソフト 中長

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油イーグル極寒ソフト 中長

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
786円
税込単価
865円

【特長】・耐油イーグル極寒ソフトの全長30cm中長タイプです。【用途】・漁業・...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(耐寒NBR)●裏:綿100%
  • 全長(cm):
    30±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

耐油イーグル極寒ソフト 中長 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1417-M

M
4970181129424
813-6968
84.000
22.6±1.4
7.5±0.5

1個

786( 865円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油イーグル極寒ソフトの全長30cm中長タイプです。
【用途】
・漁業
・水産加工
・食品加工業
・機会工業
・コンクリート加工業
・冷凍庫作業
・その他寒冷地での油作業全般に

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油イーグル極寒ソフト 中長の型番1417-Mのページです。
型番1417-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油イーグル極寒ソフト 中長

耐油イーグル極寒ソフト 中長

    耐油セイバー

    耐油セイバー

      スーパーイーグル

      スーパーイーグル

        川西 ニトリルマックス ロング

        川西 ニトリルマックス ロング

          ニトリルマックス #2462

          ニトリルマックス #2462

            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

              東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

              東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                  ニトロックFOAMプレミアム

                  ニトロックFOAMプレミアム

                    丸五 耐油万年#710 マリンブルー

                    丸五 耐油万年#710 マリンブルー

                      ニトリルコート手袋(3双入り)

                      ニトリルコート手袋(3双入り)

                        ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

                        ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 コーコス信岡 丸五 コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 786円 841円 701円 366円 300円 231円 6,123円 2,186円 325円 773円 1,200円 943円 848円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            ブルー 深緑 - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ニトリルゴム(耐寒NBR)●裏:綿100% 表:ニトリルゴム 表:ニトリルゴム - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30±1 26±1 26.5±1 - - - - - - - - - -

                            耐油イーグル極寒ソフト 中長のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1417-L
                            1417-LL
                            1417-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            786円

                            ( 865円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            L4970181129417813-696692.00025±1.47.7±0.5

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            LL4970181129400813-696710026.6±1.48.3±0.5

                            786円

                            ( 865円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            L4970181129431813-69697621.6±1.47.4±0.5

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました