(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油イーグル極寒ソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油イーグル極寒ソフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・マイナス20℃でもやわらかい業界初の耐寒ニトリルゴム手袋です。・油に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    S
  • 色:
  • JANコード:
    4970181129639
  • トラスココード:
    813-6965
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(耐寒NBR)●綿100%
  • 手のひら周り(cm):
    21.6±0.6
  • 全長(cm):
    26.5±1
  • 中指長さ(cm):
    7.4±0.5

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1415-S

1個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス20℃でもやわらかい業界初の耐寒ニトリルゴム手袋です。
・油に強いニトリルゴムコーティングです。
【用途】
・漁業
・水産加工
・食品加工業
・機会工業
・コンクリート加工業
・冷凍庫作業
・その他寒冷地での油作業全般に

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油イーグル極寒ソフトの型番1415-Sのページです。
型番1415-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油イーグル極寒ソフト

耐油イーグル極寒ソフト

    耐油セイバー

    耐油セイバー

      スーパーイーグル

      スーパーイーグル

        丸五 耐油万年#710 マリンブルー

        丸五 耐油万年#710 マリンブルー

          ミエローブ(R) 耐油ミトン

          ミエローブ(R) 耐油ミトン

            ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

            ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

              ミエローブ(R) 耐油ニトリル

              ミエローブ(R) 耐油ニトリル

                メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸五 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業
                通常価格 800円 841円 701円 773円 777円 624円 673円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                サイズ S - - - - - -
                ブルー 深緑 - - - -
                JANコード 4970181129639 - - - - - -
                トラスココード 813-6965 - - - - - -
                質量(g) 70 - - - - - -

                耐油イーグル極寒ソフトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました