(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油極寒ソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油極寒ソフト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
623円 ~ 660円
税込価格
685円 ~ 726円

【特長】・マイナス20℃でもやわらかい業界初の耐寒ニトリルゴム手袋です。・油に...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(耐寒NBR)
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 全長(cm):
    27.0±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181129615
813-6850
76
22.6
8
10

5個

660( 726円 )

1日目

LL
4970181129608
813-6851
84.000
24
8.7
10

5個

623( 685円 )

1日目

M
4970181129622
813-6852
70
21.4
7.7
10

5個

623( 685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス20℃でもやわらかい業界初の耐寒ニトリルゴム手袋です。
・油に強いニトリルゴムを全面にコーティングしており、油を扱う様々な作業に適します。
・綿の裏生地付なので脱着が簡単で、吸汗性に優れています。
【用途】
・漁業、水産加工、食品加工業、冷凍庫作業。
・機械工業、コンクリート加工業、。
・その他寒冷地での油作業全般に。
【材質】
・表:ニトリルゴム(耐寒NBR)
・裏:綿100%

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油極寒ソフト

耐油極寒ソフト

    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

      防寒テムレス No.282 1双入

      防寒テムレス No.282 1双入

        防寒手袋 PパターンWINTER W-4

        防寒手袋 PパターンWINTER W-4

          防寒手袋ハイブリッドハンディホット

          防寒手袋ハイブリッドハンディホット

            防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

            防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

              防寒手袋 PパターンWINTER W-1

              防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                防寒手袋 PパターンWINTER W-3

                防寒手袋 PパターンWINTER W-3

                  ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋

                  ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                      防寒手袋 PパターンWINTER W-2

                      防寒手袋 PパターンWINTER W-2

                        ミエローブ ハイブリッド防寒 LL

                        ミエローブ ハイブリッド防寒 LL

                          クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                          クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ダイヤゴム 三商 ペンギンエース 三重化学工業 ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 三重化学工業 ペンギンエース ペンギンエース 三重化学工業 アズワン
                            通常価格 623円 3,550円 1,700円 3,320円 953円 2,578円 2,139円 1,790円 659円 2,460円 1,378円 1,135円 39,329円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~  
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ニトリルゴム(耐寒NBR) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏:綿100% - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 27.0±1 - - - - - - - - - - - -

                            耐油極寒ソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました