(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトニトリル ジャージ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1410-L
ソフトニトリル ジャージ付 ソフトニトリル ジャージヅケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

【特長】・履き口ジャストフィットで軽くて軟らかいニトリル手袋ジャージ付きです。...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 全長(cm):
    26±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

ソフトニトリル ジャージ付 製品特長・仕様
商品情報を表示

1410-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1410-L

L
4970181129462
813-6961
80
表:ニトリルゴム(耐寒NBR)●裏:綿・ポリエステル●ジャージ部:綿・ポリウレタン
-
-
23.6±1.4
7.7±0.5

1個

798( 878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・履き口ジャストフィットで軽くて軟らかいニトリル手袋ジャージ付きです。
・低温下でも硬くなりにくい特殊配合のニトリルゴムを使用しています。
・グリップ力と耐久性に優れた手袋です。
・耐油性です。
【用途】
・土木
・建築
・清掃
・産廃業
・機械工業
・コンクリート加工業
・農作業
・園芸作業
・その他油作業全般に

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフトニトリル ジャージ付の型番1410-Lのページです。
型番1410-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトニトリル ジャージ付

ソフトニトリル ジャージ付

    耐油セイバー

    耐油セイバー

      丸五 耐油万年#710 マリンブルー

      丸五 耐油万年#710 マリンブルー

        ミエローブ(R) 耐油ミトン

        ミエローブ(R) 耐油ミトン

          スーパーイーグル

          スーパーイーグル

            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸五 三重化学工業 アトム(安全・保護用品)
            通常価格 798円 841円 773円 777円 701円
            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
            ブルー - - 深緑
            全長(cm) 26±1 26±1 - - 26.5±1

            ソフトニトリル ジャージ付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1410-LL
            1410-M
            1410-S
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

            798円

            ( 878円 )
            1個 あり

            4日目

            LL4970181129455813-696286表:ニトリルゴム(耐寒NBR)●裏:綿・ポリエステル●ジャージ部:綿・ポリウレタン--24.4±1.48.5±0.5

            798円

            ( 878円 )
            1個 あり

            4日目

            M4970181129479813-696374.000表:ニトリルゴム(耐寒NBR)●裏:綿・ポリエステル●ジャージ部:綿・ポリウレタン--22±1.47.6±0.5

            798円

            ( 878円 )
            1個 あり

            4日目

            S4970181129486813-696468.000表:ニトリルゴム(耐寒NBR)裏:綿・ポリエステルジャージ部:綿・ポリウレタン20±1.47.3±0.5

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました