(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,295円
税込単価
4,725円

【特長】・φ12の支柱と、φ10のアームを接続できます。【商品仕様】・スプレー...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード
14017810-5565

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14017

1個

4,295( 4,725円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ12の支柱と、φ10のアームを接続できます。
【商品仕様】
・スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12
・トラスココード:810-5565
・質量:0g

14017で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12の型番14017のページです。
型番14017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

    4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

    4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

      4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

      4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

        3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

        3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

          扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

          扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

            タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

            タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

              3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

              3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

                扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 4軸分岐管(ホースサポート付)

                扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 4軸分岐管(ホースサポート付)

                  楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

                  楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

                    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                      扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

                      扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

                        2-1/2" バキューム缶アダプター

                        2-1/2" バキューム缶アダプター

                          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)

                          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)

                            メーカー 扶桑精機 ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機
                            通常価格 4,295円 1,518円 1,304円 1,341円 727円 789円 1,145円 1,905円 1,044円 858円 3,704円 1,145円 4,192円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   10日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   3日目~  
                            種類 固定部品・取付部品 - - - 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - マニホールド - - 固定部品・取付部品 - 容器
                            トラスココード 810-5565 - - - 810-5268 810-5269 - 810-5656 - - 810-5616 - -

                            扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            スプレーガンの取付
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/30
                            スプレーガンを支柱やアームに固定する時にこちらの商品を購入しましたが、品質に問題はなかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました