(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:14012M.60-7
コーケン インパクトヘックスビット ソケットレンチ

コーケン インパクトヘックスビット 14012M.60-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

【特長】・6角穴付きボルト用のヘックスビットソケットです。・インパクトレンチな...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 全長(L寸法)(mm):
    60
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 適合Cリング:
    PK1401C(対辺4~8mm)、PK1302C(対辺10~19mm)

型番

14012M.60-7 解除

Loading...

14012M.60-7 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14012M.60-7

7
4991644358243
777-2513
80
10

3個

2,720( 2,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6角穴付きボルト用のヘックスビットソケットです。
・インパクトレンチなどの動力工具用です。

カタログ

 

Loading...

14012M.60-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン インパクトヘックスビットの型番14012M.60-7のページです。
型番14012M.60-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーケン インパクトヘックスビット

コーケン インパクトヘックスビット

    インパクトヘックスビットソケット

    インパクトヘックスビットソケット

      インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH

      インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH

        インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

        インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

          インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)

          インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)

            ヘックスビットソケットハンガーセット

            ヘックスビットソケットハンガーセット

              ロングヘックスビットソケットセット

              ロングヘックスビットソケットセット

                メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE TONE スエカゲツール スエカゲツール
                通常価格 2,720円 1,958円 3,795円 3,018円 14,196円 7,020円 9,247円
                通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目  
                用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 - -
                ソケット形状 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 - - -
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 19 19 38.1 - -
                全長(L寸法)(mm) 60 52 75 75 110 - -
                単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - -

                コーケン インパクトヘックスビットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                14012M.60-14
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?二面幅寸法 JANコード トラスココード 質量(g)

                2,940円

                ( 3,234円 )
                1個 あり

                1日目

                10144991644358298777-2459170

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました