(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・φ8の支柱と、φ8のアームを接続できます。【商品仕様】・タップタッチ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14012

1個

3,300( 3,630円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ8の支柱と、φ8のアームを接続できます。
【商品仕様】
・タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8
・トラスココード:810-5562
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8の型番14012のページです。
型番14012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

    扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

    扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

      扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)

      扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)

        扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)

        扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)

          テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

          テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

            扶桑 タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)

            扶桑 タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)

              扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L

              扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L

                扶桑 タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)

                扶桑 タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)

                  テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

                  テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

                    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm

                    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm

                      扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

                      扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

                        1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

                        1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

                          コントロールバルブ

                          コントロールバルブ

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 3,300円 4,295円 3,299円 7,176円 1,955円 981円 2,500円 2,225円 1,955円 8,711円 3,704円 8,798円 6,236円
                            通常出荷日 8日目   7日目   8日目   7日目   1日目   8日目   7日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目  
                            種類 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 ホルダ - 固定部品・取付部品 アーム バルブ - - 固定部品・取付部品 - -
                            トラスココード 810-5562 810-5565 810-5694 810-5548 - 810-5692 810-5566 810-5681 - - 810-5616 - -

                            扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アームと支柱の固定
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/30
                            外径φ8のアームと外径φ8の支柱を固定するためにこちらの取付具を使用しました。しっかり固定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました