(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックカット/スネーク用 平吹ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックカット/スネーク用 平吹ノズル

通常単価(税別)
2,029円
税込単価
2,232円

【特長】・マジックカットe-ミスト、スネークの部品です・丸吹きを平吹きにします...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • ノズル形状:
    フラットストレート
  • トラスココード:
    810-5557
  • 重量(g):
    0.000
  • 材質詳細:
    黄銅クロム
  • ノズルタイプ:
    噴射装置

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14001

1個

2,029( 2,232円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト、スネークの部品です
・丸吹きを平吹きにします
【商品仕様】
・マジックカット
スネーク用 平吹ノズル
・トラスココード:810-5557
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅クロム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカット/スネーク用 平吹ノズルの型番14001のページです。
型番14001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックカット/スネーク用 平吹ノズル

マジックカット/スネーク用 平吹ノズル

    1/4"クーラント・フレアーノズル

    1/4"クーラント・フレアーノズル

      1/2"クーラント・フレアーノズル

      1/2"クーラント・フレアーノズル

        1/4"×140mm クーラントホース

        1/4"×140mm クーラントホース

          3/8"×140mm クーラントホース

          3/8"×140mm クーラントホース

            1/2"×140mm クーラントホース

            1/2"×140mm クーラントホース

              マグネットベースクーラント(ノズルなし)

              マグネットベースクーラント(ノズルなし)

                扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

                扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

                  AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)

                  AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)

                    1/2" クーラントホースキット

                    1/2" クーラントホースキット

                      扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型

                      扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型

                        インサートノズル PM-液ダレ防止型

                        インサートノズル PM-液ダレ防止型

                          マグネットベースクーラント(ノズル付)

                          マグネットベースクーラント(ノズル付)

                            メーカー 扶桑精機 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 扶桑精機 エスコ エスコ 扶桑精機 ナベヤ トラスコ中山
                            通常価格 2,029円 1,460円 1,620円 1,670円 2,270円 2,180円 12,935円 4,241円 30,300円 3,130円 1,187円 7,635円 15,808円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   4日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 金属 樹脂 樹脂 - - - - 金属 - - - 金属 -
                            ノズル形状 フラットストレート フレアストレート フレアストレート - - - - - - - - - -
                            トラスココード 810-5557 - - - - - - 810-5210 - - - - -
                            重量(g) 0.000 - - - - - - 120 - - - - -
                            材質詳細 黄銅クロム - - - - - - 黄銅クローム - - - - -

                            マジックカット/スネーク用 平吹ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました