(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:140-LA
ハンドペット ハンドペット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157円
税込単価
173円

【特長】・下履きや軽作業に最適な、肌ざわりの良い綿手袋です。【用途】・流通作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 色:
  • 材質1:
    綿100%
  • 手のひら周り(cm):
    18±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

ハンドペット 製品特長・仕様
商品情報を表示

140-LA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140-LA

140-LA

女性
4970181180616
813-6759
30
女性フリー
21.5±1
7±0.5

10個

157( 173円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下履きや軽作業に最適な、肌ざわりの良い綿手袋です。
【用途】
・流通作業
・検品
・園芸作業
・果樹収穫など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドペットの型番140-LAのページです。
型番140-LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドペット

ハンドペット

    女性用軍手

    女性用軍手

      ガッツ軍手

      ガッツ軍手

        綿特軍手

        綿特軍手

          ハイパーレスキューアラミド

          ハイパーレスキューアラミド

            のびのびマジック手袋指切ボツなし

            のびのびマジック手袋指切ボツなし

              エコ極軍手

              エコ極軍手

                下履き手袋きなり

                下履き手袋きなり

                  軽作業用手袋

                  軽作業用手袋

                    婦人用純綿軍手

                    婦人用純綿軍手

                      作業用軍手

                      作業用軍手

                        フィッティング軍手

                        フィッティング軍手

                          婦人用軍手 紫陽花

                          婦人用軍手 紫陽花

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業 勝星産業 ミタニ 福徳産業 丸和ケミカル 丸和ケミカル アズワン 富士手袋 丸和ケミカル
                            通常価格 157円 900円 1,160円 708円 827円 170円 862円 848円 1,278円 1,573円 2,010円 573円 741円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ノンコート 軍手 - - - - - インナータイプ - 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - フリー フリー L - M - S M
                            ゲージ 10 7 - - - - - 13 10 7 - - 7
                            白/ピンク - - - - - - - - - -
                            材質1 綿100% ポリエステル、綿、その他 - ポリエステル・綿・その他 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) サイズ 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            157円

                            ( 173円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            -4970181180609813-675835-23.5±17.5±0.5

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました