(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13VGN
ガイドナット ミズマワリブザイヒン

ガイドナット 13VGN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円

【特長】・塩ビのシモクと一対で使用する青銅製のガイドナットです。

詳細情報を確認する

Loading...

13VGN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
呼径(φ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13VGN

13
4560111020435
812-7747
86

1個

519( 571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・塩ビのシモクと一対で使用する青銅製のガイドナットです。

13VGNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガイドナットの型番13VGNのページです。
型番13VGNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドナット

ガイドナット

    ステンレスサドルバンド 6251-100

    ステンレスサドルバンド 6251-100

      竹ノ子 ホースニップル

      竹ノ子 ホースニップル

        砲金エルボ

        砲金エルボ

          メーカー タブチ カクダイ タブチ タブチ
          通常価格 519円 1,260円 273円 1,310円
          通常出荷日 1日目~   5日目   2日目~   1日目  
          種類 ホース用継手 - - -
          使用流体 - - -
          本体材質 青銅 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          20VGN
          25VGN
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          呼径
          (φ)
          JANコード トラスココード 質量
          (g)

          738円

          ( 812円 )
          1個 あり

          4日目

          204560111020442812-7763140

          1,239円

          ( 1,363円 )
          1個 あり

          1日目

          254560111020459812-7777216

          ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました