(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE継手分止水栓用1種

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13PN-1
PE継手分止水栓用1種 ミズマワリブザイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,866円
税込単価
2,053円

【特長】・パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    青銅鋳物

Loading...

商品情報は型番13PN-1の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

13PN-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13PN-1

4560111020664
812-7742
120.000
29.5

1個

1,866( 2,053円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
【用途】
・水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PE継手分止水栓用1種の型番13PN-1のページです。
型番13PN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE継手分止水栓用1種

PE継手分止水栓用1種

    竹ノ子 ホースニップル

    竹ノ子 ホースニップル

      メーカー タブチ タブチ
      通常価格 1,866円 273円
      通常出荷日 4日目   2日目~  
      材質1 青銅鋳物 黄銅

      PE継手分止水栓用1種のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      20PN-1
      25PN-1
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード 質量(g) L(mm)

      2,707円

      ( 2,978円 )
      1個 あり

      4日目

      4560111020671812-7758200.00031.5

      3,576円

      ( 3,934円 )
      1個 あり

      4日目

      4560111020688812-7774288.00035

      水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました