(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20-H-K
砲金ソケット 水道用 H-K【10個入】 ミズマワリブザイヒン

砲金ソケット 水道用 H-K【10個入】 20-H-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
918円
税込単価
1,010円

【用途】水道やガスの配管に使用できます。【特長】耐腐食性、耐摩耗性に優れていま...

詳細情報を確認する

Loading...

20-H-K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
呼径(φ)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
ねじサイズ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-H-K

3/4B
20
40
4582110440779
812-7892
-
110

1個

918( 1,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
水道やガスの配管に使用できます。
【特長】
耐腐食性、耐摩耗性に優れています。

20-H-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砲金ソケット 水道用 H-K【10個入】の型番20-H-Kのページです。
型番20-H-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

砲金ソケット 水道用 H-K【10個入】

砲金ソケット 水道用 H-K【10個入】

    カクダイ 砲金ザルボ

    カクダイ 砲金ザルボ

      メーカー タブチ カクダイ
      通常価格 453円 810円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      種類 ホース用継手 -
      接続種類 めねじ -
      接続ねじの種類 Rc -
      材質詳細 青銅(CAC406) -

      砲金ソケット 水道用 H-K【10個入】のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      13-H-K
      20X13-H-K
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      接続ねじの呼び 呼径
      (φ)
      全長
      (mm)
      JANコード トラスココード ねじサイズ 質量
      (g)

      453円

      ( 498円 )
      1個 あり

      1日目

      1/2B13354582110440762812-7845-90

      848円

      ( 933円 )
      1個 あり

      1日目

      3/4B20×13384582110440786812-7915Rc1/2110

      ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました