(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

砲金エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20-H-E
砲金エルボ ミズマワリブザイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,530円
税込単価
1,683円

【製品仕様】・砲金 配管パーツです。・様々なサイズの商品をご用意しています。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    青銅(CAC406)

Loading...

【砲金エルボ】

  • 材質:青銅(CAC406)
商品情報を表示

20-H-E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼び径(mm)
D1
D2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-H-E

4582110440809
812-7891
155.000
20
Rc3/4
Rc3/4

1個

1,530( 1,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・砲金 配管パーツです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

砲金エルボの型番20-H-Eのページです。
型番20-H-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
13-H-E
20X13-H-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 呼び径(mm) D1 D2

1,310円

( 1,441円 )
1個 あり

1日目

4582110440793812-7844115.000-Rc1/2Rc1/2

1,510円

( 1,661円 )
1個 あり

1日目

4582110440816812-7914155.000-Rc1/2Rc3/4

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました