(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13D-350
超硬丁番錐 スターエム チョウコウチョウバンキリ 35.0

超硬丁番錐 13D-350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,482円
税込単価
11,530円

【特長】・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です・刃先が先三角タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 溝長(mm):
    20
  • 全長(mm):
    70
  • シャンク径(mm):
    10(三本溝)
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 材質1:
    炭素鋼、超硬チップ付
  • 被削材:
    木材・堅木
  • 適合電動機:
    電気ドリル
  • セット内容:
    ドリル、六角レンチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

13D-350 解除

Loading...

13D-350の仕様・寸法情報

商品タイプ本体ドリル径(刃径)(mm)35
溝長(mm)20全長(mm)70
シャンク径(mm)10(三本溝)単品/セット品セット品
JANコード4962660283505トラスココード837-4588
質量(g)105材質1炭素鋼、超硬チップ付
被削材木材・堅木適合電動機電気ドリル
セット内容ドリル、六角レンチ - -

商品情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13D-350

35
4962660283505
837-4588
105

1個

10,482( 11,530円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です
・刃先が先三角タイプで替芯式です。作業に合わせて芯の長さを調節可能です
・超硬チップ付です
・堅木への穴あけに最適です
【用途】
・スライド丁番、ドロップ丁番の取り付け作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬丁番錐の型番13D-350のページです。
型番13D-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬丁番錐

超硬丁番錐

    スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0

    スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0

      メーカー スターエム スターエム
      通常価格 10,062円 8,401円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      商品タイプ 本体 本体
      溝長(mm) 20 -
      全長(mm) 70 98
      シャンク径(mm) 10(三本溝) 13
      単品/セット品 セット品 セット品

      この商品のバリエーション

      型番
      13D-300
      13D-400
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      JANコード トラスココード 質量(g)

      10,062円

      ( 11,068円 )
      1個 あり

      4日目

      304962660283000837-458794

      13,423円

      ( 14,765円 )
      1個 あり

      4日目

      404962660284007837-4589120
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      JANコード トラスココード 質量(g)

      木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト