(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)

DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,565円
税込単価
31,422円

【商品仕様】・厚み:0.1mm・防湿バッグANSI/ESD S20.20、 A...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13965

1個

28,565( 31,422円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み:0.1mm
・防湿バッグANSI/ESD S20.20、 ANSI/ESD SS41、 及びANSI/ESD S11.4 レベル 1に適合
・トラスココード:828-7073
・質量:6.1kg
【材質/仕上】
・アルミニウム

商品情報

13965で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)の型番13965のページです。
型番13965に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)

DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)

    DESCO フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57m

    DESCO フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57m

      圧着端子セット PAシリーズ

      圧着端子セット PAシリーズ

        テストリード用ケース

        テストリード用ケース

          ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

          ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

            キャリングケース

            キャリングケース

              ワニグチクリップ 942

              ワニグチクリップ 942

                検相器(活線,検電チェック)

                検相器(活線,検電チェック)

                  LANケーブルテスター EA712AF-10

                  LANケーブルテスター EA712AF-10

                    埋設ケーブル探索機 アナログ式

                    埋設ケーブル探索機 アナログ式

                      AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                      AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                        ケース HC-MG

                        ケース HC-MG

                          AC40- 600V AC検電器

                          AC40- 600V AC検電器

                            メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN アズワン カイセ エスコ カイセ カイセ エスコ エスコ グッドマン エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 28,565円 3,071円 1,350円 879円 9,349円 980円 1,930円 9,200円 13,100円 194,308円 5,500円 2,900円 5,610円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   9日目   1日目  

                            DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました