(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトフォームコンパクト マイクロ7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラフトフォームコンパクト マイクロ7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,342円
税込単価
12,476円

【特長】・しっかり収納できる専用ポーチ付です。・電子部品などの組み立て作業に最...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

135937

1個

11,342( 12,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり収納できる専用ポーチ付です。
・電子部品などの組み立て作業に最適です。
・作業の細かな精密な作業専用のセットです。
【用途】
・スマートフォン、カメラなどの電子製品用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラフトフォームコンパクト マイクロ7の型番135937のページです。
型番135937に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトフォームコンパクト マイクロ7

クラフトフォームコンパクト マイクロ7

    差替式 マイクロドライバー

    差替式 マイクロドライバー

      差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

      差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

        2ポジションラチェットドライバー SRD-670

        2ポジションラチェットドライバー SRD-670

          ステンレス 蓄光ドライバー(スタビータイプ・マグネット入り)

          ステンレス 蓄光ドライバー(スタビータイプ・マグネット入り)

            アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸

            アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸

              システム6用ソフトフィニッシュR ハンドル

              システム6用ソフトフィニッシュR ハンドル

                クロスハンドルトルクスプラスドライバー

                クロスハンドルトルクスプラスドライバー

                  メーカー WERA WERA WERA SK-11 ANEX ANEX WIHA PBスイスツールズ
                  通常価格 11,342円 11,749円 18,665円 3,854円 750円 280円 3,535円 782円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                  クラフトフォームコンパクト マイクロ7のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました