(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13570
ネジリブラシロングPP ハンドブラシ

ネジリブラシロングPP 13570

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【特長】・パイプ・隙間用のブラシです。【用途】・下地調整に。

詳細情報を確認する

Loading...

13570 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13570

4972883135703
12.000
806-6242
線材:ポリプロピレン(PP)
軸:スチール
10

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ・隙間用のブラシです。
【用途】
・下地調整に。

商品情報

Loading...

13570で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシロングPPの型番13570のページです。
型番13570に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジリブラシロングPP

ネジリブラシロングPP

    ネジリブラシロング真鍮

    ネジリブラシロング真鍮

      ネジリブラシ ナイロン No.81

      ネジリブラシ ナイロン No.81

        ネジリブラシ馬毛

        ネジリブラシ馬毛

          馬毛コンデンサーブラシ

          馬毛コンデンサーブラシ

            ネジリブラシPVC

            ネジリブラシPVC

              ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

              ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

                ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

                ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

                  パイプブラシ(ハードポリエステル)

                  パイプブラシ(ハードポリエステル)

                    メーカー コーワ コーワ SK-11 GISUKE SK-11 GISUKE SK-11 SK-11 アズワン
                    通常価格 1,170円 1,252円 1,986円 886円 368円 464円 1,433円 1,779円 1,953円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                    毛材 ポリプロピレン 真鍮 ナイロン 馬毛 コンデンサーブラシ PVC 豚毛 ナイロン -

                    ネジリブラシロングPPのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    13571
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 外径(mm)

                    1,170円

                    ( 1,287円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    497288313571017.000806-6243線材:ポリプロピレン(PP)軸:スチール15

                    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました