(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

構内用標識 300×1200mm スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:135120
構内用標識 300×1200mm スチール コウナイヨウヒョウシキ 300X1200MM スチール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【特長】・視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。【用途】・当...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2000.0

Loading...

製品特長・仕様

構内用標識 300×1200mm スチール  製品特長・仕様
商品情報を表示

135120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
材質1
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

135120

掲示板(標準タイプ)
スチール(メラミン焼付)
整理整頓
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134031710
814-9592
-
1200
0.7
300

2個

9,800( 10,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

構内用標識 300×1200mm スチールの型番135120のページです。
型番135120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

構内用標識 300×1200mm スチール

構内用標識 300×1200mm スチール

    短冊型安全標識 360x120mm スチール

    短冊型安全標識 360x120mm スチール

      道路標識・構内用 800mm三角

      道路標識・構内用 800mm三角

        交通標識・構内用

        交通標識・構内用

          道路標識・構内用

          道路標識・構内用

            パレット用高さ制限標識

            パレット用高さ制限標識

              分別表示標識 エコユニボード

              分別表示標識 エコユニボード

                置場標識 エコユニボード

                置場標識 エコユニボード

                  保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

                  保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

                    短冊型安全標識 120x360mm スチール

                    短冊型安全標識 120x360mm スチール

                      標識土足厳禁 エコユニボード

                      標識土足厳禁 エコユニボード

                        禁煙標識

                        禁煙標識

                          安全標識 (立入禁止)

                          安全標識 (立入禁止)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 7,599円 2,336円 5,472円 5,962円 3,500円 2,006円 445円 831円 2,063円 2,336円 360円 1,030円 674円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            質量(g) 2000.0 - - 1700 - - - - - - - - -

                            構内用標識 300×1200mm スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            135110
                            135130
                            135140
                            135150
                            135160
                            135200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 材質1 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm)

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)スチール(メラミン焼付)安全第一ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)4932134031703814-9591-12000.7300

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)スチール(メラミン焼付)構内禁煙ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)4932134031727814-9593-12000.7300

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)スチール(メラミン焼付)開口部注意・危険ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)4932134031734814-9594-12000.7300

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)スチール(メラミン焼付)火気厳禁ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)4932134031741814-9595-12000.7300

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)スチール(メラミン焼付)頭上に注意ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)4932134031765814-9596-12000.7300

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)スチール(メラミン焼付)関係者以外立入禁止ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)4932134031833814-9599-12000.7300

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました