(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手 日本一 婦人用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍手 日本一 婦人用【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
456円
税込単価
502円

【特長】・130日本一軍手のMサイズに相当します。・ほぼポリエステルで編まれて...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286001353
  • トラスココード:
    779-7028
  • 質量(g):
    440.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    その他
  • 全長(cm):
    20
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

135

10

1パック

12個入り

456( 502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・130日本一軍手のMサイズに相当します。
・ほぼポリエステルで編まれており、比較的強度があります。
【用途】
・一般作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軍手 日本一 婦人用の型番135のページです。
型番135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍手 日本一 婦人用

軍手 日本一 婦人用

    日本一チューリップ軍手

    日本一チューリップ軍手

      TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

      TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

        細編混紡3.5本編

        細編混紡3.5本編

          純綿軍手 目付

          純綿軍手 目付

            TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g

            TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g

              防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

              防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                エコ龍軍手(12双入)

                エコ龍軍手(12双入)

                  TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

                  TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

                    シノ軍手 3本編み

                    シノ軍手 3本編み

                      エコ極軍手

                      エコ極軍手

                        #600 キングA

                        #600 キングA

                          純綿ブルドック手袋

                          純綿ブルドック手袋

                            メーカー 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 福徳産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 福徳産業 トラスコ中山 ミタニ ミタニ ミタニ 福徳産業
                            通常価格 456円 758円 52円 1,560円 110円 20,404円 1,185円 1,647円 200円 903円 862円 792円 2,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目  
                            サイズ M フリー フリー L フリー - フリー L フリー - フリー フリー L
                            ゲージ 7 7 - - 7 - - 7 - - - - -
                            JANコード 4969286001353 4969286001278 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 779-7028 825-9339 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 440.000 600 - - - - - - - - - - -

                            軍手 日本一 婦人用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました